Seleccione tu localización:

Ubicación

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Soluciones KUKA smartPAD: Dispositivos de mando ergonómicos para robots

Los dispositivos de mando manual KUKA smartPAD han sido desarrollados para poder superar incluso las tareas de control más complejas sin dificultad. Se pueden utilizar de manera universal y su manejo es intuitivo y sencillo incluso para usuarios nóveles.


Manejo inteligente del robot en el rudo entorno industrial

Nuestros dispositivos de mando manual ponen su robot en movimiento y abren posibilidades de aplicación prácticamente ilimitadas. Con su manejo intuitivo, permiten resolver tareas complejas de forma rápida y precisa, sin conocimientos de programación. Garantizan un control seguro en entornos exigentes. Tanto en la pantalla del dispositivo de mando de KUKA como en su propio dispositivo, las opciones de aplicación se visualizan de forma clara, de modo que usted puede empezar directamente como operario.

  • Robustez

    • Clase de protección IP54
    • A prueba de caídas desde una altura de hasta 1,5 metros
    • Optimizado para aplicaciones industriales
  • Versatilidad

    • Gran cantidad de conexiones e interfaces
    • Dispositivo de mando de KUKA como solución completa o en combinación con un dispositivo propio
    • Hard-keys o Soft-Keys definidas por el usuario
  • Flexibilidad

    • Fácil manejo en la mano o sobre la mesa
    • Se puede manejar con el dedo, el guante o un dispositivo de entrada capacitivo
    • Posibilidad de selección de idioma
  • Ergonomía

    • Utilización sin fatiga, incluso con un uso prolongado
    • Interfaz de usuario intuitiva
    • Se puede manejar a ambas manos con correas de sujeción
    • Peso ligero

Más control en la unidad de control del robot con soluciones inteligentes para dispositivos de mando manual

KUKA smartPAD pro para el sistema operativo iiQKA.OS2

Pantalla: Capacitiva, manejo con dedos, clavija, guantes Clase de protección: IP54
Tamaño de la pantalla: 10.1", 1280×800px Peso: 1,4 kg
Dimensiones: 320 x 220 x 125 mm (An.xAl.xL) Interfaces: 1 × USB-C
Funcionamiento a temperatura ambiente: de -5 °C a 45 °C Extras: Cámara de 5 MP y ratón 6D ergonómico
  • Pantalla

    KUKA SmartPAD pro Display
    La pantalla táctil de 10,1 pulgadas con resolución HD ofrece una visualización brillante de la interfaz de usuario y puede manejarse también con guantes.
  • Ganador del Design Award 2022

    El diseño innovador y fácil de usar del KUKA smartPAD pro ha sido galardonado con el iF Design Award 2022 y el Red Dot Design Award 2022.
  • Ratón 6D

    El ratón ergonómico 6D mejora la interacción con el robot industrial. Permite un procedimiento intuitivo y una reorientación del robot industrial en tres o seis grados de libertad.

  • User Hard Keys

    Cuatro Hard Keys de libre programación ofrecen acceso rápido a funciones o instrucciones individuales.
  • Pulsador de parada de emergencia 

    La parada de emergencia iluminada muestra al operario la conexión segura con la unidad de control del robot y permite una parada de emergencia segura y rápida.
  • USB-C Port

    Interfaz de última generación para transmitir datos a todos los dispositivos compatibles o reproducir actualizaciones de software mediante transferencia de unidad de disco.
  • Correas de sujeción

    Las correas de sujeción y los asideros que se pueden utilizar de forma ambidiestra facilitan el manejo del Teach Pendant.

  • Desk Operation

    En la mano o en la mesa: usted elige. El panel de control puede manejarse de forma ergonómica y utilizarse con precisión en cualquier lugar.
  • Cámara y flash

    La cámara integrada de 5 MP permite nuevos campos de aplicación en el futuro.

KUKA smartPLUG para el sistema operativo iiQKA.OS2

Pantalla: tableta o portátil propios Clase de protección: IP54
Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OS, Android, IOS Peso: 0,3 kg
Dimensiones: 180 x 72 x 45 mm (An.xAl.xL) Interfaces: 1 × USB-C
Funcionamiento a temperatura ambiente: de -5 °C a 45 °C Extras: Plug & Play cuando se conecta con una tableta o un ordenador portátil propios
  • Diseño ergonómico

    El diseño ergonómico para diestros y zurdos permite un uso flexible y reduce la carga de las muñecas. 

  • Interruptor de liberación

    Interruptor de liberación con 3 posiciones.
  • Correa de mano

    Correa de mano para una sujeción cómoda y sin fatiga
  • Pulsador de parada de emergencia

    La parada de emergencia permite al operario una conexión segura con la unidad de control del robot y ofrece una parada segura y rápida en caso de emergencia.
  • Solución Use your own device

    Con KUKA smartPLUG se abren escenarios de uso completamente nuevos y flexibles utilizando su propio dispositivo.

    Esto le permite acceder a información en KUKA Xpert, videotutoriales y mucho más, todo en el mismo dispositivo que utiliza para interactuar con el robot.

  • Ganador del Innovation Award 2024

    El diseño innovador y fácil de usar del KUKA smartPLUG ha sido reconocido con el iF Design Award 2024, el Red Dot Design Award 2024 y el Good Design Award 2024.
  • Cable USB-C

    Cable USB-C para conectar y cargar el dispositivo del cliente. El inicio automático de la aplicación en conexión (Plug & Play) y la posibilidad de instalación offline garantizan una experiencia de usuario perfecta.

KUKA smartPAD para los sistemas operativos KSS y KUKA Sunrise.OS

Pantalla: Pantalla táctil resistente a los arañazos para aplicaciones industriales Clase de protección: IP54
Tamaño de la pantalla: 8,4" Peso: 1,1 kg
Dimensiones: 247 x 292 x 63 mm (An.xAl.xL) Interfaces: 2 × USB
Funcionamiento a temperatura ambiente: de 0 °C a 45 °C Extras: Ratón 6D ergonómico
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
El panel de control ofrece varias opciones de agarre para un guiado prolongado y cómodo del robot, tanto para diestros como para zurdos.

Programación sencilla con el KUKA smartPAD 

Tanto para principiantes o profesionales de programación: El KUKA smartPAD ofrece la opción de programación correcta para cualquier necesidad. De este modo, con el mismo dispositivo de mando podrá resolver las tareas más diversas sin un gran esfuerzo de formación.