Scegli la tua località:

Posizione

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Soluzioni KUKA smartPAD: dispositivi di comando ergonomici per robot

I dispositivi di comando robot KUKA sono stati sviluppati per padroneggiare con facilità anche processi operativi complessi. Possono essere utilizzati universalmente e sono intuitivi e facili da gestire, anche per gli utenti meno esperti.


Funzionamento intelligente dei robot in ambienti industriali difficili

I nostri dispositivi di comando mettono in movimento il robot e aprono possibilità di applicazione quasi illimitate. Grazie al loro funzionamento intuitivo, consentono di risolvere in modo rapido e preciso anche compiti complessi, senza alcuna conoscenza di programmazione. Garantiscono un controllo sicuro in ambienti difficili. Le opzioni di applicazione sono visualizzate chiaramente sia sul display del dispositivo di comando KUKA che sul vostro dispositivo, in modo che voi, in qualità di operatori, possiate iniziare subito a lavorare.

  • Robustezza

    • Grado di protezione IP54
    • A prova di caduta da un'altezza fino a 1,5 metri
    • Ottimizzato per le applicazioni industriali
  • Versatilità

    • Ampia gamma di connessioni e interfacce
    • Dispositivo di comando KUKA come soluzione completa o in combinazione con il proprio dispositivo
    • Hardkey o softkey definiti dall'utente
  • Flessibilità

    • Facile da usare in mano o sul tavolo
    • Può essere azionato con un dito, un guanto o una penna capacitiva
    • Possibilità di selezionare la lingua
  • Ergonomico

    • Utilizzo senza affaticamento, anche in caso di uso prolungato
    • Interfaccia utente intuitiva
    • Funzionamento ambidestro con maniglie di presa
    • Peso leggero

Più controllo nel sistema di comando robot con soluzioni intelligenti per dispositivi di comando

KUKA smartPAD pro - per il sistema operativo iiQKA.OS2

Display: capacitivo, funzionamento con dita, stilo, guanti Grado di protezione: IP54
Dimensioni del display: 10,1", 1280×800px Peso: 1,4 kg
Dimensioni: 320×220×125mm (LxAxP) Interfacce: 1 × USB-C
Funzionamento a temperatura ambiente: da -5 °C a 45 °C Extra: telecamera da 5 MP e mouse 6D ergonomico
  • Display

    KUKA SmartPAD pro Display
    Il touch screen da 10,1 pollici con risoluzione HD fornisce una visualizzazione brillante dell’interfaccia utente e può essere utilizzato anche con i guanti.
  • Vincitore del Design Award 2022

    Il design innovativo e facile da usare del KUKA smartPAD pro è stato premiato con l'iF Design Award 2022 e il Red Dot Design Award 2022.
  • Mouse 6D

    Il mouse 6D ergonomico migliora l'interazione con il robot industriale. Il mouse 6D offre un movimento intuitivo e il riorientamento del robot in tre o in sei gradi di libertà.

  • User Hard Keys

    Quattro hardkey liberamente programmabili offrono un accesso rapido a funzioni o comandi individuali.
  • Pulsante di arresto di emergenza 

    L'arresto di emergenza illuminato mostra all'operatore il collegamento sicuro al controllo robot e consente un arresto di emergenza sicuro e rapido.
  • Porta USB-C

    Interfaccia all'avanguardia per il trasferimento dei dati a tutti i dispositivi compatibili o per l'importazione di aggiornamenti software tramite trasferimento di drive.
  • Maniglie di presa

    Le comode maniglie di presa e le impugnature, utilizzabili con entrambe le mani, rendono il Teach Pendant più facile da maneggiare.

  • Desk Operation

    In mano o sul tavolo: a voi la scelta. Il Control Panel può essere utilizzato ovunque in modo ergonomico e preciso.
  • Telecamera e flash

    La telecamera integrata da 5 MP aprirà nuovi campi di applicazione in futuro.

KUKA smartPLUG - per il sistema operativo iiQKA.OS2

Display: display del proprio tablet o portatile Grado di protezione: IP54
Sistemi operativi compatibili: Windows, Mac OS, Android, IOS Peso: 0,3 kg
Dimensioni: 180×72×45mm (LxAxP) Interfacce: 1 × USB-C
Funzionamento a temperatura ambiente: da -5 °C a 45 °C Extra: Plug & Play se collegato al proprio tablet o portatile
  • Design ergonomico

    Il design ergonomico per destrimani e mancini consente un utilizzo flessibile e riduce l'affaticamento dei polsi. 

  • Interruttore di abilitazione

    Interruttore di abilitazione con 3 posizioni.
  • Lacciolo

    Lacciolo per la mano per una presa comoda e non affaticante
  • Pulsante di arresto di emergenza

    L'arresto di emergenza fornisce all'operatore un collegamento sicuro al controllo robot e offre un arresto sicuro e rapido in caso di emergenza.
  • Soluzione "Use your own device"

    Il KUKA smartPLUG apre scenari di utilizzo completamente nuovi e flessibili, consentendovi di utilizzare il vostro dispositivo.

    Questo vi permette di accedere alle informazioni di KUKA Xpert, ai video tutorial e a molto altro ancora, tutto sullo stesso dispositivo che utilizzate per interagire con il robot.

  • Vincitore del Design Award 2024

    Il design innovativo e di facile utilizzo del KUKA smartPLUG è stato premiato con l'iF Design Award 2024, il Red Dot Design Award 2024 e il Good Design Award 2024.
  • Cavo USB-C

    Cavo USB-C per il collegamento e la ricarica del dispositivo del cliente. L'avvio automatico dell'applicazione al momento della connessione (Plug & Play) e l'opzione di installazione offline garantiscono un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

KUKA smartPAD - per i sistemi operativi KSS e KUKA Sunrise.OS

Display: display touch antigraffio, per uso industriale Grado di protezione: IP54
Dimensioni del display: 8,4" Peso: 1,1 kg
Dimensioni: 247×292×63mm (LxAxP) Interfacce: 2 x USB
Funzionamento a temperatura ambiente: da 0 °C a 45 °C Extra: mouse 6D ergonomico
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Il pannello di comando offre diverse opzioni di sostegno per un comando di lunga durata e confortevole del robot, per mancini e destrimani.

Programmazione facile con il KUKA smartPAD 

Che siate principianti o professionisti della programmazione: il KUKA smartPAD offre le opzioni di programmazione adeguate per ogni esigenza. Ciò consente di eseguire un'ampia varietà di compiti con lo stesso dispositivo di comando senza la necessità di una formazione approfondita.