Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

KR C5 micro dành cho iiQKA.OS2

Bộ điều khiển rô-bốt kết hợp hiệu suất, khả năng kết nối và tính linh hoạt tối đa trong không gian nhỏ nhất. Nó tích hợp liền mạch vào các môi trường tự động hóa hiện có và thích ứng nhanh chóng với các tác vụ và tiêu chuẩn bảo mật mới – thông minh, hiệu quả, phù hợp với tương lai và có khả năng mở rộng.


Điều khiển rô-bốt nhỏ cho mọi ứng dụng: Sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo, nhỏ gọn và linh hoạt

Với bộ điều khiển KR C5 micro nhỏ gọn – kết hợp với phần mềm KUKA và dựa trên Hệ điều hành iiQKA.OS2 – nhiều ứng dụng khác nhau có thể được triển khai nhanh chóng và dễ dàng. Bộ điều khiển rô-bốt nhỏ siêu mỏng hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn Fieldbus hiện tại để tích hợp ô và dây chuyền cũng như được trang bị các tài nguyên phần cứng cần thiết và cổng IO linh hoạt. Điều này có nghĩa là nó cũng có thể xử lý các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo mà đòi hỏi nhiều tính toán như ứng dụng thị giác. Sản phẩm này cũng đáp ứng các yêu cầu an toàn đặc biệt dành cho hệ thống rô-bốt trong môi trường công nghiệp và sẵn sàng cho ISO 10218:2025. Điều này làm cho KR C5 micro trở thành giải pháp tối ưu cho quá trình tự động hóa hoạt động sản xuất của bạn.

Kiểm soát tương lai cho các hệ thống rô-bốt hiện đại

  • Thông minh và linh hoạt

    • Tích hợp liền mạch vào môi trường OT, CNTT và đám mây
    • Giao diện Ethernet và IO kỹ thuật số
    • Với 16 cổng IO IN/OUT kỹ thuật số được tích hợp cho mỗi loại
    • Có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo với tiện ích mở rộng NVIDIA tùy chọn
  • Nhỏ gọn & hiệu quả

    • Siêu mỏng: 449 x 300 x 89 mm
    • Giao diện mạng: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Tất cả giao diện trên một trang để truy cập tốt hơn
    • Giảm tiêu thụ năng lượng
  • Tương lai và an toàn

    • Tuân thủ Quy định về máy móc MASCHVO
    • Sẵn sàng cho ISO 10218:2025
    • Tuân thủ Tiêu chuẩn IEC 62443
    • Khả năng phục hồi mạng (bên HW)
    • Kiến trúc SoC
    • Khởi động an toàn
  • Có thể mở rộng và có thể thay đổi kích thước

    • Có thể xếp chồng lên tới 3 thiết bị
    • Cổng IO 12 IN / 8 OUT
    • Phần cứng Fieldbus tùy chọn
    • 1–2 trục bổ sung thông qua EADB, phần cứng 2 kênh (lên đến 12A), được kích hoạt bằng phần mềm
    • Nguồn điện tùy chọn: Nguồn điện 24V tùy chọn

Yêu cầu báo giá hoặc xem thêm chi tiết!

Truy cập my.KUKA Marketplace để kiểm tra thông số kỹ thuật và tình trạng sẵn có của bộ điều khiển rô-bốt. Khi đăng ký thành công, bạn sẽ được quyền truy cập không giới hạn vào mọi thông tin và chức năng!