Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KUKA mobil platform 1500
A KMP 1500 egy minden irányba mozgatható, mobil platform, ami önállóan és rugalmasan mozog a térben. Az új KUKA Sunrise-vezérlővel kombinálva a jövő ipara számára moduláris, sokoldalú és mindenek előtt mobil gyártási koncepciókat kínál.
A KMP 1500: megoldás a rugalmas termelési folyamathoz
A KUKA KMP 1500 a válaszunk a termelés rövidebb reakcióidőire és a gyártás nagyobb rugalmasságára irányuló növekvő igényekre. A jövő gyárában az előre meghatározott útvonalak és a merev folyamatok a múlté lettek. Ezért fejleszt a KUKA intelligens, autonóm járműveket, amelyek a robotokat és gépeket tökéletes időzítéssel látják el alapanyaggal. A KMP 1500 segítségével lehetővé válik, hogy a gyártás eddig elképzelhetetlen mértékben rugalmassá váljon.
A KMP 1500 egy autonóm módon vezérelt platform, ami optimálisan illeszkedik a termelési folyamatba. Ezenfelül a jármű tökéletesen alkalmas a Matrix szerkezetépítéshez. A KMP 1500 önállóan és autonóm módon veszi át a termékek szállítását a folyamat minden lépésében.
Ezzel a KUKA egy olyan gyártási koncepciót bocsát az Ön rendelkezésére, amellyel Ön logisztikájának menedzsmentjét optimalizálhatja. A KMP 1500 költséghatékonyan támogatja Önt a raktárszervezésben vagy a gyártási folyamatok között – és csak szükség esetén kerül alkalmazásra.
A mobil platform pontos emelőmechanizmussal rendelkező, vezető nélküli szállítóeszközként minden irányban és autonóm módon mozog a helyiségben.
A KMP 1500 a vezető nélküli szállítóeszközökre vonatkozó összes biztonsági szabványnak megfelel, így a kiemelkedő terhelhetőséget maximális biztonsággal ötvözi.
KUKA mobil platform 1500: Az Ön számára nyújtott előnyök
A KMP 1500 rendszerrel egy omnidirekcionálisan mozgatható platform mellett dönt, ami tökéletesen alkalmas az Ipar 4.0 automatizálásához:
Korlátok nélküli és pontos manőverezés
A KUKA omniMove hajtástechnikának köszönhetően a KMP 1500 álló helyzetből minden irányba képes mozogni. Ez az okos keréktechnológia lehetővé teszi, hogy szűk terekben is +/- 5 mm pontossággal pozícionálja magát. Ebből erednek a logisztikában a helytakarékos és rendkívül precíz automatizálási megoldások.
A max. 1500 kg tömegű karosszériák a KMP 1500 számára nem jelentenek problémát.
Autonóm, rugalmas raktárkezelés
A KMP 1500 önállóan kihozza a szükséges alkatrészeket a raktárból, vagy a feldolgozott darabokat ismét visszaszállítja oda. A KUKA.NavigationSolution-nak köszönhetően szabadon, és a klasszikus nyomtartó vagy navigációs elemek nélkül tud a területen keresztül mozogni. Ez leegyszerűsíti a megváltozott környezetekbe történő integrációt, és növeli ezáltal a logisztika menedzsmentjének gazdaságosságát.
Terhelhető, biztonságos és megbízható
Az akár 1500 kg-os teherbírása révén a KMP 1500 a termékeket biztonságosan mozgatja az egész gyártási folyamat során. Rendelkezik az összes, ehhez szükséges biztonsági szabvánnyal, ezenfelül maximálisan rugalmas is. A beépített biztonsági lézerszkenner teszi lehetővé az autonóm navigálást a termelés folyamán.
KMP 1500: az automatizálás következő foka a gyártóberendezésekben
A KMP 1500 alapköve a mobil platform. Ez egy sor olyan tulajdonsággal bír, amelyek egy tökéletes megoldássá teszik a rugalmas gyártási folyamatokhoz:
Biztonsági jellemzők: Sokszoros vészleállás, irányjelző, LED jelzőlámpa, valamint két lézerszkenner biztonsági és figyelmeztető érzékelőkkel a 360 fokos felügyelethez.
Energia- és áramellátás: Tölthető Li-ion akkupakk 54 Ah kapacitással és három órás minimális üzemidővel, töltés direkt kábellel vagy padlóérintkező lemezzel lehetséges.
Vezeték nélküli portok: A konfiguráció és programozás kábel nélkül lehetséges, távvezérlő.
Hardverösszetevők: Karosszéria, KUKA motor, merevtengely, hajtásáttétel a kerékrendszer bekötéséhez.
KUKA.NavigationSolution Basic: Az okos navigációs rendszer teszi képessé a mobil platformot arra, hogy autonóm módon mozogjon át a helyiségen – ütközésveszély és művi jelölések nélkül.
KUKA Sunrise.OS: A beépített KUKA Sunrise.OS vezérlőben megtalálható az összes, standard robothoz szükséges port, és komplikációmentesen kiépíthető.
KUKA Mecanum kerék:A Mecanum keréken alapuló KUKA omniMove hajtástechnológia teszi lehetővé a KMP 1500 számára a minden irányba történő haladást, valamint gondoskodik arról, hogy a KMP 1500 szűk terekben is pontosan a kívánt pozícióra navigáljon.
KMP 1500: opcionális alkotóelemek
A KMP 1500 sokoldalú és moduláris kialakítású, és további funkciókkal bővíthető. A következő jellemzők állnak még opcionálisan a rendelkezésére:
Elektronikus emelő rendszer
Padlóérintkező-lemez a töltéshez
Alltrac Charger
Li-ion bővítés 106 Ah-ra a legalább 8 órás üzemidőhöz
Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.