Válassza ki a helyét:

Ország

Automatizált festés és bevonatolás

A festési folyamatok automatizálása számos előnnyel jár, a megnövekedett költséghatékonyságtól a jobb minőségen át egészen a nagyobb rugalmasságig. Tűnjön ki a versenytársai közül, és maradjon folyamatosan nyereséges. 


Tökéletes réteg a KUKA festőrobotjaival

Garantált biztonság és hatékonyság a festés során

A KUKA festőrobotok lenyűgöző intelligenciával, precizitással és sebességgel rendelkeznek, és az iparágak széles körében a legkülönfélébb alkatrészhez használhatók. A robotokat vízben oldódó festék- és por alkalmazásokkal optimalizálták a festési folyamathoz. Éghető aeroszolokkal, például gázokkal és ködökkel végzett permetezéskor gyakran robbanások történnek, amelyek súlyosan befolyásolhatják a gyártást. Festőrobotjaink a legmodernebb technológián alapulnak, ezért robbanásbiztosak és a 3G/3B szerint ATEX-kompatibilisek. A gázfelhalmozódás elkerülése érdekében folyamatosan átöblítik őket levegővel. Ez garantálja a legmagasabb szintű biztonságot a festőberendezésben, mivel nincs deflagráció ill. nem kerül sor a mérgező festékgázok felhalmozódására.

Rugalmas festőrobotok – készen állnak bármilyen festék felhordására

A Dürr és a KUKA szakértelme egy megoldásban egyesül: költséghatékony robotrendszer az általános ipar számára. Alkalmazási területek: többek között fa, műanyag, üveg és fém festése.

Piacvezető festési minőség az iparágban, különösen kis munkadarabok és összetett geometriák festése esetén

Az optimális festési folyamat érdekében KR AGILUS típusú ipari robotokat kínálunk, amelyek nagy tengelysebességükkel, a legszűkebb terekben is extrém manőverezhetőségükkel és a rövid ciklusidőkkel tűnnek ki. A robotkar mozgása rendkívül precíz és egyenletes. Kompakt kialakításuk ellenére a KR AGILUS EX robbanásbiztos ipari robotok 6 kg és 10 kg teherbírással rendelkeznek, és a legkülönfélébb fajtájú festőpisztolyokat képesek mozgatni. A robot akár 1101,1 mm-es hatótávja sokféle alkalmazást tesz lehetővé különböző iparágakban.
  • Elektronikaipar

    • Mobiltelefon-burkolatok
    • Ház (porszívó)
    • Villanymotorok öntvényei
    • Háztartási készülékek korrózióvédelme 
    Tudjon meg többet az elektronikai iparról.
  • Autóipar

    • Felnik, lökhárítók és felszerelhető elemek
    • Tükörburkolatok
    • Motoros sisakok
    • Belső karosszériarészek bevonatolása
    Tudjon meg többet az autóiparról
  • Faipar

    • Bútorok (székek, asztalok stb.)
    • Fali panelek 
    • Ablakok, ajtók festése
    • Dekoratív előtétlapok
  • Műanyagipar

    • Műanyag alkatrészek nemesítése
    • Kerti bútorok
    • Műanyag házak
    • Játékok 
    Tudjon meg többet a műanyagiparról

Automatizált festés magas fényességgel – az előnyök


Robbanásbiztos és ATEX-kompatibilis

A KUKA festőrobotjai megfelelnek az ATEX 2014/34 irányelvnek és 3G/3D-kompatibilisek, így a 2. és 22. zónában való használatra lettek teremtve. A robotok megfelelnek az Ex II védelmi osztálynak, és így gondoskodnak a biztonságról a gyártás során.

Alacsonyabb festékigény 

A festési folyamatok automatizálása az ipari robotok maximális pontosságának köszönhetően akár 30% -kal is csökkentheti a felhasznált bevonatkészítmények mennyiségét.

Egyenletes festékfelhordás, megismételhető eredmények

A szórópisztoly pontos és egyenletes mozgása és egyenletes minősége a 0,03 mm-es ismétlési pontosságnak köszönhetően garantált.

Hatékony hajtás

A belül található motorok optimálisan elláthatók sűrített levegővel, amely biztosítja a kopásmentes bevonatot, valamint a festékmennyiség és a szennyeződések felvitelének csökkenését.

A működés a szakképzett munkaerő hiánya ellenére is biztosított

A termelés biztosítása fárasztó és egyhangú feladatokat ellátó robotok alkalmazásával.

Ciklusidő-optimalizálás a sorozatfestés során

A KUKA festőrobotok folyamatos működés mellett maximális ismétlési pontosságot képesek nyújtani, és kifejezetten a manuális folyamatokra, például sorozatfestésre vannak optimalizálva.

A munkavállalók egészségvédelme

A munkavállalóknak csak a robotokat kell felügyelniük, és már nincsenek kitéve mérgező gázoknak.

Rugalmasság

Az Ön által előnyben részesített gyártók legkülönbözőbb festékpisztolyainak és tartozékainak használata.

Robotok az optimális festési folyamathoz: Műszaki adatok

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
teherbírás 6 kg 10 kg
hatótávolság max. 901,5 mm max. 1101,5 mm
kialakítás standard standard
környezet Robbanásbiztos Robbanásbiztos
beszerelési helyzet Padló / mennyezet / fal / tetszőleges szögben Padló / mennyezet / fal / tetszőleges szögben
védettség IP 67 IP 65 / IP 67
vezérlés KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
adatlap PDF PDF
A KR AGILUS sorozat robbanásbiztos festőrobotjai szélsőséges körülmények között is rendkívül pontosan dolgoznak. A tetszőleges telepítési pozícióhoz igazodó rugalmassága optimális alkalmazkodóképességet biztosít a különböző festési környezetekben.

Automatizált festési rendszerek

Karosszériák és autóalkatrészek festése. 

Festőrobotot keres?

Akár új, akár teljesen felújított, akár használt: szakértőink Önnel együtt megtalálják és konfigurálják az Ön igényeire szabott optimális megoldást.
A sikeres my.KUKA-regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának ellenőrzése után ezen kívül testre szabott információkhoz és előnyökhöz jut. Ez a folyamat megnöveli egyéni bejelentkezésének biztonságát és néhány napot vehet igénybe.