Válassza ki a helyét:

Ország

KS fiók: rugalmas alkatrész-adagolás a KUKA-val 

A KS fiók egy kedvező áron beszerezhető, megbízható megoldás a helyhez kötött behelyezésre és kidobásra, valamint az alkatrészek rendszerbe való adagolására. Hosszúsága és magassága a mindenkori gyártóberendezések egyedi igényeihez igazítható.


A KS fiók értékes segítség a modern karosszériagyártásban. Teherbírása 100 kilogramm / méter, és minden olyan helyen alkalmazható, ahol manuálisan kell alkatrészeket a folyamatláncba behelyezni vagy onnan eltávolítani.

A legjellemzőbb alkalmazási mód a minőség-ellenőrzés, például a szemrevételezéses vagy vésős vizsgálatok. Ezenkívül alkatrészek adagolására és pufferelésére is használható.

A KS fiók különösen praktikus, mert úgy van kialakítva, hogy akár több fiók is egymás mellé helyezhető. A különböző munkafolyamatokhoz kétféle távolságú változatban rendelhető. Ezen túlmenően többféle magasság közül is választhat 1000 milliméterig.

Az Ön igényeinek megfelelő KS fiók

Széles kivitel

A fiókok egymástól mért távolsága a KS fiók széles változatánál legalább 600 milliméter kell, hogy legyen. 

Keskeny kivitel

A KS fiók másik változata a 300 milliméteres minimális távolságnak köszönhetően helytakarékos és optimális kisebb alkatrészekhez.

 
Opcionális bővítmények

A KS fiók mindkét változata kiegészíthető a következő összetevőkkel:

  • Támasztógörgők
  • Szelepsziget
  • Kábelköteg
  • Ütközéscsillapító

A KS fiók előnyei

  • Alacsony üzemeltetési költségek: A moduláris felépítésnek és a kevés beépített összetevőnek köszönhetően a KS fiók igen alacsony karbantartási igényű.
  • Minimális energiaszükséglet: A fiók kézzel működtethető.
  • Karcsú kialakítás