Válassza ki a helyét:

Ország

Lemezek lézeres rendszerhez igazított befogása a KS FlexRoller segítségével

A lézeres rendszerhez igazított befogás fontos előfeltétele a lemezes alkatrészek adott folyamathoz szabott befogásához. E tekintetben a KS FlexRoller különös előnyökkel bír: Gondoskodik a finomlemezek hézagmentes befogásáról, és fenntartja a fókuszpont helyzetét.


Finomlemezeknél különösen fontos a folyamathoz szabott befogás. Ehhez a különleges alkalmazási módhoz fejlesztettük ki a KS FlexRoller rendszert: Biztosítja az egymás melletti lemezek hézagmentes elhelyezkedését a hegesztés során. Így a hegesztési ponton elérhető a kívánatos minőség és szilárdság. Egy gondosan kialakított pneumatikus rendszer révén a KS FlexRoller nyomóerejét nulla és 1000 Newton közötti szabadon programozható módon lehet beállítani. A hegesztő optika nyomóelemhez való kapcsolásával a lézersugaras hegesztéshez oly fontos fókuszpont-pozíció is stabilan tartható. A KUKA az alapváltozaton kívül több, a lézertechnikában használható konfigurált megoldást is kínál.

KS FlexRoller: Adatok és tények

Lemezvastagságok

> 3 mm

Nyomóerő

0–1000 N (szabadon programozható)

Tömeg  ≈ 28 kg
Görgőátmérő  50 – 140 mm
 Sugárforrások

 Rugalmas (CO2 lézer vagy szilárdtestlézer)

Gyújtótávolságok
 Rugalmasan konfigurálható a feladattól függően.

A KS FlexRoller előnyei

Hézagmentes befogás

A KS FlexRoller úgy van kialakítva, hogy a hegesztési tartományban lévő lemezek hézagmentesen egymásra nyomódjanak. Mindeközben a rendszer stabilan tartja a fókuszpont pozícióját.

Nyomógörgő speciális ötvözése

Az ötvözésnek köszönhetően a KS FlexRoller különlegesen lassan kopik és rendkívül hőálló. Azt is biztosítja, hogy a hegesztési fröccsenések kevésbé tapadjanak meg, mint a hagyományos anyagoknál.

Gyakorlatilag hiszterézis nélküli folyamat

A nyomóerőt speciális pneumatikus hengerek hozzák létre. Így a nyomó-, ill. kiegyenlítő mozgásnak alig-alig van utóhatása.

Rendkívül érzékeny nyomóerők

Ha különlegesen finom megmunkálásra szükség, egy szervomotoros nyomómodul hozza létre a megfelelően csekély nyomóerőt.

Rendelkezésre álló kiegészítő modulok

Különleges követelményeket szeretne teljesíteni? Nyitott kialakítása révén a KS FlexRoller teljesen szabadon alakítható. Az integrálható funkciómodulokkal optimálisan illeszkedik az Ön folyamatába. Válassza ki a feladathoz szükséges modulokat:

  • Varratkövetési érzékelő rendszer
  • Kiegészítő huzaladagolás
  • Fénymetszési érzékelő az alkatrészek kiméréséhez
  • Végőgáz-adagolás (egyoldalas/kétoldalas)
  • Cross-Jet
  • Nyomógörgő (változtatható méretű és/vagy leválasztható)
  • Ellengörgő (lineáris lökettel, leválasztható)
  • Pneumatikus vagy szervomotoros nyomómodul

Érdeklődjön nálunk, miként tehetné még hatékonyabbá lemezmegmunkálását.