Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Robot energiaellátó rendszerek

A sikeres robotika legjobb csatlakozói.


A KUKA energiaellátó rendszerekben több, mint 30 évnyi robotikai tapasztalat rejlik. A KUKA energiaellátó rendszerek tipikus jellemzői: extrém megbízhatóság, minőség és hosszú élettartam. Biztosítják a legmagasabb fokú termelékenységet, bármely ipari alkalmazás során.

Egyetlen energiaellátó rendszer minden kivitelhez: A KUKA egyszerűsíti a palettát

A KUKA robotok választéka óriási. A KUKA energiaellátó rendszerek előnyei szintén. A KUKA energiaellátó rendszerek ugyanis úgy vannak megalkotva, hogy ugyanazzal a tömlőcsomaggal egy robotcsalád összes modellje felszerelhető. Ez költségtakarékos, és fokozza a tervezési biztonságot.

  • Kisrobot 2–12 kilogrammig
  • Kis teherbírás 5–16 kilogrammig
  • Közepes teherbírás 30–60 kilogrammig
  • Nagy teherbírás 90–300 kilogrammig
  • Nehéz terhek
    • 300–500 kilogrammig
    • 1000–1300 kilogrammig
  • Palettázó 40–1300 kilogrammig
  • Különleges kivitelek
Kapható minden robottípushoz: KUKA energiaellátó rendszerek

A KUKA energiaellátó rendszerek teljesítményjellemzői

  • Hosszú élettartam: Tesztelt és ellenőrzött szabványok, valamint a robusztus kialakítás révén. Belső tesztelési folyamatok és engedélyezések garantálják a legjobb minőséget.
  • Szervizelésbarát: A csomagcsere 10 percen belül is lehetséges. A vezetékeket és tömlőket ki lehet cserélni, csökkennek az utólagos költségek.
  • Testreszabható: Egy meghatározott zavarkontúr lehetővé teszi az offline programozást a berendezéskoncepcióba való tökéletes integráció érdekében. Az alkalmazások a karon lévő interfészen keresztül integrálhatóak.
  • Helytakarékos: A KUKA energiaellátó rendszerei a robotstruktúrába vannak integrálva, és helyettesítik az eddigi független, felülről vezérelt megoldásokat.
  • Kevesebb zavarkontúr: A KUKA energiaellátó rendszerei részben a robotstruktúrán keresztül, és az alapállványtól a karig, ill. a kézig vezetnek.
  • Jobb elérhetőség: A forgótalptól az összes KUKA energiaellátó rendszer gond nélkül kívülről hozzáférhető.
  • Teljes mozgásszabadság: A KUKA energiaellátó rendszereket speciális robotfeladatokra és különleges igénybevételre terveztük.
  • Kiemelkedő rugalmasság: A tömlőcsomag 0,8 m-es, átlagosnál nagyobb hosszúságkiegyenlítése révén a robot összetett mozgásra képes.
  • Ipari felhasználásra alkalmas: Fém burkolata és minőségi, szálerősített vagy csúszásoptimalizált műanyagainak igényspecifikus választéka miatt univerzálisan alkalmazható. A K-doboz egyszerűen és gyorsan nyitható.