Válassza ki a helyét:

Ország

Ügyfélspecifikus pozicionálók a sokoldalúság érdekében

Speciális igényei vannak a teherbírásra vonatkozólag, vagy különleges kialakítású pozicionálóra lenne szüksége? Az alapkivitelű pozicionálóegységek mellett a KUKA egyedülálló választékkal rendelkezik folyamat- és ügyfélorientált munkadarab- és robotpozicionáló egységekből.


Nagy teherbírású, ügyfélspecifikus pozicionálók

A KUKA megoldásaival gyorsan, egyszerűen, pontosan mozgathatja a legnagyobb, akár öt tonnás alkatrészeket is. Az alapkivitelű KUKA pozicionálóegységekhez hasonlóan a munkadarab- és berendezésoptimalizált, nagy teljesítményű pozicionálók is tökéletesen integrálhatóak a robotvezérlőbe külső robotkarként. A robotvezérlésű szerszám révén a KUKA pozicionáló pontos, matematikailag megadott mozgásra képes.
Nagy teherbírású pozicionálók

Rugalmas többállomásos pozicionáló

A KUKA pozicionálóegységek moduláris felépítése révén a gyártási feladat követelményeitől függően a bevált KUKA szabványokkal rugalmas többállomásos pozicionálók hozhatók létre. Csőtengelyhajtás, integrált és védett energiaellátó rendszerek és motorkábelezés garantálja a szükséges folyamatbiztonságot –még a hegesztéshez hasonlóan igényes alkalmazások esetén is. Ügyfélspecifikus pozicionálóink biztosítják a kellő rugalmasságot és a berendezések rendelkezésre állását. A Plug and Play-vezérlés a robotvezérlő, a konfiguráció pedig az előre meghatározott katalógusok révén biztosított.
Draaitafels
Négyállomásos pozicionáló

Robotpozicionálók: ideális megközelíthetőség leállás nélkül

Különösen komplex gyártási feladatok, például nagyfelületű munkadarabok hegesztése esetén gyakran szükséges és hasznos is lehet az alkatrész egyszerű pozicionálásán kívül magát a robotot is mozgatni. A robot munka- és mozgástartományának így elért bővítése révén javul a megközelíthetőség, és leállás nélkül lehet váltogatni különböző munkaállomások között. A KUKA robotpozicionálóját a kisebb helyigény és az ezzel együttjáró alacsonyabb beruházási költség különbözteti meg a klasszikus lineáris mozgáspályáktól.

Ügyfélspecifikus pozicionáló speciális kivitelekhez

A klasszikus munkadarabpozicionáló egységek mellett a KUKA tapasztalattal rendelkezik a speciális kivitelek alkalmazása terén is. A munkagépek, mezőgazdasági gépek vagy a vasútijárművek terén gyakran nagyméretű, nehézkesen mozgatható alkatrészeket kell megfelelő pozícióba helyezni. A KUKA megoldásaival ügyfeleink mindig elégedettek lehetnek.
Draaitafels
Pozicionálóegység egy tehervagon oldalfalainak megfordításához