Válassza ki a helyét:

Ország

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

A KUKA.LaserTech programozási segédlet lézersugaras vágáshoz és hegesztéshez. Időt takarít meg, moduláris felépítésű és egyszerűen kezelhető. A szoftver lehetővé teszi lézersugaras hegesztő- és vágórendszerek beépítését a robotvezérlőbe.


A KUKA.LaserTech szoftver jellemzői

Legyen szó hegesztésről, forrasztásról vagy vágásról: a KUKA.LaserTech egy sokoldalú szoftvermegoldás különböző lézeres alkalmazásokhoz, amellyel elérhető a legnagyobb rugalmasság.

A KUKA.LaserTech moduláris felépítésű. A felhasználóbarát beágyazott űrlapok garantálják, hogy a lézeres alkalmazások integrációja és programozása egyszerűen és időtakarékos módon történik.

Videó: a KUKA robot egyszerűsíti a lézersugaras hegesztést

Az egyik legmodernebb és legrugalmasabb európai lézersugaras hegesztőcella a WinNova (korábban: Innova) cégnél található, a finnországi Laitilaban. A WinNova egy kutatással és képzéssel foglalkozó vállalat, amely rendszeresen kap hajógyártóipari megbízásokat. Az iparágra jellemző nagy és terjedelmes komponensek megmunkálása. A KUKA kifejlesztette a WinNova számára a csúcstechnológiás Innova Lasepro lézeres cellát, amely rugalmas és kamerával felügyelt lézersugaras hegesztést és - vágást tesz lehetővé.
Egy cellában két robot végezhet különböző hegesztési eljárásokat a KUKA.LaserTech szoftver használatával.

A KUKA.LaserTech előnyei

Rugalmasság

  • Egy szoftver különböző lézeres alkalmazásokhoz, például hegesztéshez, vágáshoz vagy forrasztáshoz
  • Szoros együttműködés a partnerrel, megmunkáló optikák, pl. a Precitec vállalat Solid Cutter termékének beépítése céljából
  • Lézereszközök bekapcsolása különböző mezőbuszokon keresztül lehetséges
  • További KUKA szoftvercsomagokkal kombinálható, így például az érzékelők, varratkövetés és részegység-keresés egyszerű integrációjára szolgáló KUKA.SeamTech szoftverrel

Felhasználóbarát

  • Folyamatparancsok gyors és egyszerű programozása a KUKA standard beágyazott űrlapjaival
  • Minden, a folyamat szempontjából fontos paraméter (lézer, huzal, gáz stb.) a roboton keresztül vezérelhető
  • Gyors hozzáférés a funkciókhoz a szimbólum állapotgombokkal

 

Minőség

  • A lézerteljesítmény szabályozása a sebesség arányában
  • Rendkívül precíz mozgásfolyamatok támogatása
  • Lézerteljesítmény rámpája az idő és az út függvényében

Termelékenység

  • Lézerhozzáférés nagyon gyors átkapcsolása több robot között a lézerforrás optimális kihasználtsága érdekében
  • Számtalan funkció a programozás megkönnyítésére, például
  • Tűzővarrat funkció
  • Előregyártott geometriák
  • Huzal levágása

A KUKA.LaserTech rendszerkövetelményei

Szoftverek

KSS 8.2 vagy KSS 8.3 rendszerszoftver

Hardver

  • KUKA KR C4 robotvezérlő
  • Mezőbuszrendszerek (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus stb.)
  • Minden KUKA robot KSS rendszerszoftverrel rendelkezik, számos alkalmazásnál a KUKA High Accuracy robot használata ajánlott
  • Lézerforrás és megmunkálóoptika (ügyfélspecifikus beállítási munkáka  KUKA vállalattal történő egyeztetést követően)

KUKA robotokkal megvalósuló lézeres alkalmazások

  • Rendkívül rugalmas berendezéskoncepciók gazdaságos megvalósíthatósága
  • Munkaterület maximalizálása a nyitott hattengelyes kinematika révén, tovább bővíthető a KUKA pozicionáló és lineáris egységekkel
  • Intelligens automatizálási koncepciók a berendezések láncba kapcsolása révén