Válassza ki a helyét:

Helyszín

Fenntartható transzformáció

A tapasztalat, a kreativitás és a technológiáink mind segítenek abban, hogy a jövőnket gazdaságilag, ökológiailag és társadalmilag egyaránt mozgásban tartsuk. Mert a KUKA robotjai és automatizálási megoldásai hatékony utat biztosítanak a gazdaság és a társadalom fenntartható átalakulásához - #automatically.


Keep on Moving

Különösen a bizonytalan időkben fontos a rugalmasság. Rugalmasnak és nyitottnak kell lennünk a változásokra, pozitívan kell előre tekintenünk, és aktívan hozzá kell járulnunk a változáshoz. Tapasztalataink ezt mutatják: A legjobb, ha mindezt közösen tesszük.

Robotikai és automatizálási innovációinkkal és megoldásainkkal több mint 125 éve könnyítjük meg az életet, a munkát és alakítjuk a jövőt. Gondolunk a változásokra, segítünk a jobb megoldások előremozdításában, és aktívan hozzájárulunk bolygónk életértékének és jövőjének megőrzéséhez.

Hogyan hozunk létre együtt egy jobb jövőt - #automatically

Újrahasznosított robot az elektromos hulladék ellen

Az elektronikai termékek újrahasznosítása döntő szerepet játszik a körforgásos gazdaságban, azonban károsíthatja az emberek egészségét. A Votechnik a KUKA-val és a KR QUANTEC-kel közösen kifejlesztett egy olyan rendszert, amely megfelel ennek a kihívásnak.

Élelmiszer-raklapozás: A robotok rovarokat rakodnak

Dániában a lárvák tenyésztése és a technológia a globális élelmiszerellátás fenntartható megoldásává válik: Az ENORM Biofactory a KUKA Hygienic Oil robotjainak pontosságát használja fel az éghajlatbarát fehérjeforrás előállításához szükséges rovardobozok raklapozása során.

Fenntarthatóság vállalatunknál

A munka önmagunkkal kezdődik. Globális vállalatként nagy gazdasági, környezeti és társadalmi felelősség hárul ránk. A világ változásaira ezért a környezettel, a munkavállalókkal, az ügyfelekkel, a tőkebefektetőkkel és a társadalommal szemben tanúsított nagyfokú vállalkozói magatartással reagálunk. Így szeretnénk biztosítani a megfelelő fenntartható fejlődést.

Sok mindent elértünk, de még mindig nagy célok várnak ránk.

A célunk pedig: -40% CO₂-kibocsátás 2030-ig

Itt vagyunk aktívak

  • Feladatok a KUKA Groupnál

    Munkatársainknak köszönhetjük sikerünket. A KUKA Group világszerte több mint 15.000 munkavállalót foglalkoztat. Olyan nemzetközi környezetben dolgoznak, amely nagy teret biztosít számukra a jövőbeli témák kialakításához és a KUKA-nál épített személyes karrierjükhöz.

  • Éghajlat és természet

    Ipari vállalatként a KUKA Group mérhető mértékben kíván hozzájárulni a környezetterhelés csökkentéséhez. Ehhez a saját vállalkozásunkban az alábbiakat tesszük: Csökkentjük az energiafogyasztást és más erőforrások felhasználását, a kibocsátásokat és a keletkező hulladék mennyiségét. Ezenkívül a KUKA robotok és berendezések hatékonyságuknak köszönhetően költségmegtakarítást tesznek lehetővé ügyfeleink számára. Ugyanakkor hozzájárulnak az erőforrások megőrzéséhez és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez is.

  • Beszállítói lánc

    A beszállítók jelentős hatást gyakorolhatnak a vállalat fenntarthatósági mérlegére. A minőség és a felelősség közös megértése és a felügyeleti feladatok üzleti területekre és régiókra történő átruházása lehetővé teszi számunkra, hogy ellátási láncunkat a fenntarthatósági kritériumok figyelembevételével alakítsuk ki.

  • Vállalatirányítás

    A Corporate Compliance fontos eleme a hatékony vállalatirányításnak. Ezért a jogszabályi keretfeltételek betartása, beleértve a KUKA Group belső irányelveit is, minden üzleti folyamatunk esetében magától értetődő.

„A fenntarthatóságnak számos aspektusa van – az éghajlatvédelemtől a felelősségteljes ellátási láncokon át egészen egymás kölcsönös tiszteletben tartásáig. Mi, a KUKA vállalat pedig felelősek vagyunk azért, hogy minden egyes szempontnak megfeleljünk.”

Kerstin Heinrich, A KUKA AG vállalati fenntarthatóságért felelős vezetője

Hozzájárulásunk az ENSZ fenntarthatósági célkitűzéseihez

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (SDG-k) a globális fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében 2030-ig elérendő 17 célkitűzést foglalnak magukban. Ezek különböző területekre terjednek ki, például a szegénységre, a nemek közötti egyenlőségre, a tiszta vízre, a megújuló energiaforrásokra és a környezetvédelemre. Ismerje meg, hogy a KUKA hogyan járul hozzá mindehhez.

Tudjon meg többet a fenntarthatósági jelentésünkben

A KUKA Group fenntarthatóságról szóló legfontosabb híreit minden évben közzétesszük fenntarthatósági jelentésünkben.