自分の現在地を選択してください:

場所

making automation easier.

KUKA is a force to be reckoned with when it comes to robot-based automation. Whether hardware, software or service - all our services follow the same mission: We help our customers to achieve their goals more easily.


KUKA – making automation easier

当社は、ロボットが私たちの仕事と生活を容易にすると固く信じています。だからこそ当社は、世界中のあらゆる産業で自動化を成功させるためのサポートを行っているのです。当社は125年以上にわたり、イノベーションを推進し、お客様とともに成長してきました。当社は今後も、産業の自動化の牽引役であり続けるでしょう。

何が当社にそのように思わせるのか?それは、お客様は当社とともに、より簡単に目標を達成できる、そして当社がお客様に、測定可能な改善を生み出せるという確信によるものです。

お客様に真の改善を提供

複雑な課題だけでなく、毎日の自動化作業に信頼性の高いソリューションが必要な場合にも、当社は自動化に関する理想的なパートナーです。KUKAの自動化ソリューションは、お客様の競争力、効率、そして市場における優位性を向上するために重要な役割を果たしています。

産業におけるオートメーションは複雑ですが、KUKAは、それを決して複雑にしないことをお約束します。

KUKAブランドのお約束:Automation. But easier.


スムーズな運用

中断のない稼働で、遅延や非効率を回避するスムーズな生産プロセスを保証します。

シンプルなコミュニケーション

ハードウェア、ソフトウェア、サービスを、不必要な複雑さを排除したシンプルな方法で調達し、ストレスのない購買体験を提供します。

安全な生産

当社は、効率の最適化、ダウンタイムの削減、全体的な生産性の向上を通じて、お客様が競合他社の一歩先を行くのをサポートします。

長期的な成功

当社は、お客様が変化する要件に適応し、長期的な自動化の成功を保証するスケーラブルなソリューションを提供します。

適切なソリューション

当社は、パートナーとともに課題を理解し、お客様のニーズに合わせた直感的なソリューションを提供します。

明確なフォーカス

当社は、技術のために技術を作ることはありません。大切なのは、常にお客様の成功のためです。そのため、当社はお客様が目標を達成しやすくなるようにします。

KUKAに「さらに簡単に」するものは何か?

ロボットによる自動化は複雑です。当社は、それが複雑にならないようにします。ただし、可能な限りシンプルな製品を提供することが当社の目的ではありません。その目的は、それぞれの作業のタイプに対して、最もシンプルな個別のソリューションを生み出すことにあるます。

  • ハードウェア

    小型ロボットから大型の搬送用ロボット、パレタイザーから医療用ロボットまで、多関節アームロボットからスカラロボット、デルタロボット、コボット、AMRまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

    KUKA Robot Guide
  • プロセス

    当社の製品はあらゆる分野で活躍しています。マイクロエレクトロニクスから鋳造、食品セクターから自動車産業まで。当社は自動化が可能なプロセスをマスターし、それらを簡単に導入する方法を知っています。

    KUKAのアプリケーション
  • ソフトウェア

    当社は、ノーコード プログラミングに依存し、ロボットのシームレスな統合を実現し、「デジタル球体」によるインテリジェントで使いやすい詳細かつ包括的なソリューションを提供します。

    KUKA Digital Sphere
  • シミュレーション

    当社のデジタル ツインは、既存のシステムの改造や新しいシステムの計画を、安全で予測可能な、子供の遊びのようなものにします。これにより、時間とコストを節約し、生産量を最適化できます。
    デジタルエンジニアリングのためのiiQWorks
  • 調達と情報

    my.KUKA では、当社のすべての製品とサービスに関する総合的な情報をご覧いただけます。ここでは、自動化を成功させるために必要な貴重な知識を見つけることができます。
    my.KUKA カスタマーポータル
  • サービス

    当社のカスタマーサービス スタッフは世界中に常駐しており、お客様の生産が滞ることはありません。メンテナンス、スペアパーツ、テクニカルサポート、トレーニング、プログラミング:お電話いただくだけで十分です。
    KUKAサービスの概要

自動化をさらに簡単にしたいですか?

自動化の目標をより簡単に達成する方法を知りたいですか?当社にお任せください。

より簡単な自動化 - どのように実現できるのか?

「自動化をさらに簡単にする」と言うだけなら簡単です。しかし、これが実際にはどうなのか?従業員3人に聞いてみました。

iiQWorks:仮想化 But easier.

iiQWorksは自動化をデジタル化し、効率化します。このプラットフォームはデジタル ツインの作成を可能にし、実際のコミッショニングの前に生産工程をバーチャルでテストすることができます。変更をリスクなくシミュレーションでき、ダウンタイムが短縮され、意思決定プロセスが加速されます。これにより、自動化がより身近なものとなり、計画可能になります。

KUKA iiQWorksプラットフォームによるデジタルエンジニアリングの仕組みについて、シミュレーションビジネス 、ビジネス開発マネージャーのマルコ・ペッツェルトが説明します。

カスタマーポータル my.KUKA:KUKAワールドへのアクセス But easier.

my.KUKAは、ロボティクスに関するあらゆるデジタルサービスを1つのプラットフォームに統合しています。製品の検索からコンフィグレーション、注文、メンテナンス、ソフトウェアのアップデートまで、すべてを一元管理できます。ユーザーは、使用中のハードウェアの概要を把握し、技術文書にリアルタイムでアクセスし、いつでもどこでも効率的にシステムを管理できます。

セールスプラットフォーム&CRMのE-コマースマネージャーであるマヌエラ・ラティンがmy.KUKAカスタマーポータルを紹介します。

Global Customer Service: オールラウンドなサービス But easier.

KUKAのグローバル カスタマー サービスは、予期せぬダウンタイムが発生しない信頼性の高い生産を保証します。設置やメンテナンスから、サポート、スペアパーツの迅速な供給、24時間365日のサポートまで、幅広いサービスを提供します。カスタマイズされたサービス戦略と予知保全が、世界のどこでも、どの業界でも長期的な運用信頼性を保証します。

カスタマーサービス・グローバルビジネスデベロップメントマネージャーのカトリン・シュミットが、お客様がKUKAに期待するメリットについて語ります。