KUKA LBR A/Bクラス・スクリュードライバー

KUKA LBR A/Bクラス・スクリュードライバーは、LBR iiwaを最適に拡張します。既存の生産設備に簡単かつ迅速に組み込めます。それによって、セーフティクリティカルでドキュメンテーション義務のあるネジ接合に理想的なスクリュードライバーが得られます。 

KUKA LBR A/Bクラス・スクリュードライバー:メリット

  • このスクリュードライバーは一般的なネジ締めであれば、高いトルク領域でもすべてに適しています。
  • ネジ締めを数段階で行うことも可能です。
  • このスクリュードライバーは簡単かつ迅速に既存の生産設備に組み込めます。
  • そのメカニズムはロボットによる触覚キャリブレーションのために最適に設計されています。
  • KUKA sunrise.Screw Toolboxによる簡単かつ容易な統合 - 2018年07月以降に提供。
KUKA LBR A/Bクラス・スクリュードライバー

KUKA LBR A/Bクラス・スクリュードライバーを使用した保護フェンスなしでの作業

このA/Bクラス・スクリュードライバーは、ヒューマン・ロボット・コラボレーションを伴う運転に最高の形で組み込めます。次の機能がそれを可能にします:

  • 自動エネルギー結合と統合されたエネルギー供給
    ツールの取付け時にはエネルギー結合自動的に行われます。エネルギー供給が統合されているため、外部の導線もなく、従って摂動力も生じません。
  • HRC対応で安全
    丸みを帯びたデザインであるため、HRC対応です。衝突あるいは非常停止の際に、スクリュードライバーを安全にオフにすることができます。スクリュードライバーには挟まれる部分もつぶれる部分も生じません

技術データ

  • メディアフランジ:MF inside electric
  • トルク:5~21 Nm / 18~48 Nm / 20~65 Nm
  • 回転数:370 / 331 / 235 rpm
  • 保護等級:IP40
  • 標準アウトプット:四辺3/8インチ、1/2インチ
  • コミュニケーション: LAN
  • エネルギー伝達:内部
  • エネルギー供給:48 VDC
  • 重量:約3.6キログラム
  • 周辺温度0~40 °C

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

同意