自分の現在地を選択してください:

場所

AMB 2026 - Register now and get a free ticket

Visit KUKA from September 15 to 19, 2026, in Hall 6, Booth C51


敬称

アップデート、イベント招待その他:KUKAニュースレターをお申込みください。

ここに私は、KUKAが定期的にニュースレターをEメールで私宛に送信すること、そしてその目的のために私の個人情報を個人情報保護方針に従って処理することに同意します。ニュースレターにおいては、配信および開封率、ならびにクリック動作の分析が行われます。この同意は、ニュースレターの購読解除リンクをクリックする、あるいはKUKAに直接連絡することで、いつでも将来について撤回することが可能です

データ保護

ここに私は、私の問い合せを処理するための上記データが個人情報保護方針に従って処理されることに同意します。この同意は、将来についていつでも撤回が可能です。
* これらは必須フィールドです。