自分の現在地を選択してください:

Draaitafels

1軸式、モジュール式ラウンドテーブル KP1-MB

モジュール式ラウンドテーブル KP1-MB は、お客様独自の構造物およびロータリーテーブルをシンプルでフレキシブルに構成できます。これは、可搬重量2,000、4,000および6,000キログラムのものをお求めいただけます。


モジュール式ロータリーテーブル KP1-MB のメリット:

  • 小スペースで大きなパフォーマンス: 
    KP1-MB の設計は特にコンパクトです。これにより、お客様固有の構造物の構成において自由度が増します。

  • 中央供給:
    構造プラットフォーム中央に内蔵された中空軸により、省スペースのメディア供給が可能です。これにより、特定の用途でフレキシビリティがもたらされます。

  • 容易に統合:
    標準化されたインターフェイスにより、プラントまたはセルへの素早く容易な統合が可能です。

  • 高精度:
    KP1-MBでは、繰り返し位置決め精度0.0023° により、コンポーネントとデバイスの高精度の位置決めが保証されます。

モジュール式ラウンドテーブルのデータおよびバリエーションの比較:

KP1-MB2000-2 HW KP1-MB3000-2 HW S  KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
定格可搬重量 2,000 kg 3.000 kg
4,000 kg 6,000 kg
繰り返し位置決め精度 0.0023° 0.0023° 0.0023° 0.0023°
回転範囲 +/– 185° +/– 180° +/– 185° +/– 185°
回転時間 (180° / 360°) 3.4 秒 / 6.0 秒 2,15 s / 3,7 s 3.9 秒 / 6.9 秒 4.2 秒 / 8.6 秒