自分の現在地を選択してください:

カウンターベアリング付き1軸型モジュール式駆動ユニットKP1-MDC

1軸型モジュール式ユニットKP1-MDCは、駆動系と中空軸付きカウンターベアリングから構成されています。これは、お客様特有のソリューションの簡単かつフレキシブルな実現を可能にし、可搬重量 500、750、1,000、1500、2,000および4,000キログラムのものをお求めいただけます。 


1軸型駆動ユニットKP1-MDCのメリット:

  • シンプルな計画:
    KP1-MDCは、同一の挿入高さと1,500kgまでの同じホールパターンにより、さらに簡単な計画を実現します。
  • モジュール式の設計:
    ポジショナーのモジュール式の構造により、個々の顧客のソリューションの実現のために、最大の柔軟性を保証します。 
  • 省スペース構造:
    1軸式ポジショナーKP1-MDCはモジュール式の、特にコンパクトなユニットで、狭い構造にも適しています。
  • 無限回転式:
    無限回転する設計により、1軸式ポジショナーKP1-MDCはあらゆる軸位置で最適な位置に配置され、無制限に使用できます。
  • 任意の取り付け場所:
    KP1-MDCは、機能または精度の制限なしに、床、壁、ブラケットまたは天井への取り付けにも使用いただけます。
  • 内蔵型の中空軸:
    カウンターベアリングには中空軸が内蔵されています。KP1-MDC HW仕様ではさらに、駆動ユニットでも内蔵型の中空軸が装備されています。さらに、媒体を特に省スペースかつ安価で供給できます。
  • 容易に統合:
    カウンターベアリングに内蔵された5mmの長補正により、ツールキャリア公差の補償が可能です。
  • 電気的に絶縁された面板:
    面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:
    100%のデューティサイクルで最大1000 Aで溶接します。

駆動ユニットのデータおよびバリエーション:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
定格可搬重量 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
繰り返し位置決め精度

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
回転範囲 電力供給あり +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
回転範囲 電力供給なし 無限 無限 無限 無限 無限 無限 無限
無限
無限
無限
180°/360°回転時間
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 オプション:定格溶接電流 (100 % ED)、無限回転 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
オプション:定格溶接電流 (60 % ED)、無限回転
590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A