自分の現在地を選択してください:

3軸型ポジショナーKP3-V2H

2つの加工ステーションを持つ3軸型ポジショナーKP3-V2Hは、可搬重量、ツール半径および面板間隔に関して最大のフレキシビリティを提供します。これは、可搬重量500、750、1000および1,500キログラムのものをお求めいただけます。 


3軸型ポジショナーKP3-V2Hのメリット:

  • 最大限のフレキシビリティ:
    寸法を正確に、構造に合わせて調整します。様々なツール半径と面板距離から選択できます。
  • 同一のホールパターン:
    3軸ポジショナーKP3-V2Hには構造内に、確実な計画、シームレスな統合のための同一のホールパターンがあります。
  • コンパクトな構造:
    3軸式ポジショナーKP3-V2Hの設計は、可能な限り小さな外形寸法と省スペース寸法で行われています。
  • 容易な統合:
    カウンターベアリングに内蔵された 5mmの長補正により、ツールキャリア公差の補償が可能です。
  • 電気的に絶縁された面板:
    面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:
    100%のデューティサイクルで最大1000 Aで溶接します。

ポジショナーのデータおよびバリエーションの比較:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2

KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
定格可搬重量、各側 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
ツール半径
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
フェイスプレートの距離
(200mm単位)
1.600 ~ 3.000 mm 1.600 ~ 3.000 mm 1.600 ~3.000 mm 1.600 ~
3.000 mm
挿入高さ 835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm
位置再現性軸1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
位置再現性軸2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
回転範囲軸1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
軸2/3の回転範囲
電力供給あり
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
軸2/3の回転範囲
電力供給なし
無限 無限 無限 無限
軸1 の 180°回転時間 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
軸2、3 の 180°/360°回転時間
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
オプション:定格溶接電流
(100 % ED)、無限回転
500 / 1.000 A
500 / 1.000 A
500 /
1.000 A
500 /
1.000 A
オプション:定格溶接電流
(60 % ED)、無限回転
590 /
1.180 A
590 /
1.180 A
590 /
1.180 A
590 /
1.180 A