위치를 선택하십시오:

국가

산소 절단

산소 절단 또는 화염절단은 열을 이용하는 절단공법에 속합니다. 이 기술은 비합금강 및 저합금강 그리고 주강에 특히 적합합니다. 화염절단은 재료 두께가 두꺼운 재료에 특히 적합합니다.


가스 절단: 기술

가스 절단에서는 공작물의 표면이 먼저 점화온도로 가열됩니다. 그 후에 산소가 공급됩니다. 이것은 최소한 99.5퍼센트의 순도를 가져야 합니다.

이를 통해 공작물이 산화됩니다. 이외에도 산소가 접합부에서 액체 금속을 불어냅니다. 연소열이 형성됩니다. 이것은 다시 그 아래에 있는 층을 점화온도로 가열합니다. 이렇게 프로세스가 자동으로 계속 진행하고 컴포넌트가 절단됩니다. 

가스 절단의 적용분야는 다양합니다: 두꺼운 재료 두께의 금속을 처리하거나 가공해야 하는 모든 곳에 이 기술을 적용할 수 있습니다.

자동화된 가스 절단

자동화된 가스 절단에서는 결과의 재현성이 우수합니다. 검증된 토치 기술 및 자동 점화장치는 이 프로세스의 원활한 시작을 보장합니다. 안전한 플레임 모니터링 및 자동 구멍 커팅 기술로 인해 전처리가 필요하지 않습니다.

다양한 두께의 스틸을 정확하고 효율적으로 절단해야 하는 곳이라면, 자동화된 가스 절단이 검증된 최상의 기술입니다. 이 기술에서 당사는 당사의 기술 데이터베이스를 사용합니다. 당사는 이전 프로젝트에서 재료, 판금두께, 심형태 및 절단속도에 대한 당사의 경험을 축적하였습니다.

가스 절단: 이점

올바른 절단방법의 선택은 다른 기술에서와 같이, 각 생산라인의 요건 및 수요에 따라 결정됩니다. 가스 절단의 주요 이점은 다음과 같습니다:

  • 두꺼운 재료 두께의 컴포넌트 절단  
  • 낮은 투자 및 소모품 비용
당사에 전화하시기 바랍니다. 가스 절단 기술에 대해 최선을 다해 설명드리겠습니다.

KUKA는 쿠키를 사용합니다

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정