위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 산업용 로봇 포트폴리오

KUKA의 산업용 로봇

KUKA는 정밀성, 유연성, 효율성을 갖춘 다양한 애플리케이션을 충족하는 포괄적인 산업용 로봇을 제공합니다. 새로운 로봇 솔루션을 찾고 있든, 중고 로봇을 통해 비용 효율적인 옵션을 찾고 있든, 모든 자동화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

가반하중 kg

10
70
250
500

최대 작업반경 mm

800
2500

KUKA Compose를 통해 가반하중을 분석하여 더욱 정확한 검색 결과를 얻을 수 있습니다. 무료로 제공되는 이 소프트웨어는 추가적인 검색 필터를 통하여, 최대 3대의 로봇을 비교하여 이용자의 요구 사항에 맞는 로봇 모델을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

조립

28

결과

위생적인 디자인의 KR DELTA 로봇

  • payload 가반하중: 3kg
  • reach 최대 범위: 1200mm
식료품 픽 앤 플레이스 애플리케이션을 위한 위생적인 기계 설계의 고속 로봇 KR DELTA 인-더-위생적인-기계-설계

KR DELTA

  • payload 가반하중: 3kg
  • reach 최대 범위: 1200mm

KR SCARA

  • payload 가반하중: 6 - 60kg
  • reach 최대 범위: 500 - 1200mm

LBR iisy Cobot

  • payload 가반하중: 3 - 15kg
  • reach 최대 범위: 760 - 1300mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload 가반하중: 4kg
  • reach 최대 범위: 601mm
초소형, 간섭 없는 디자인과 최적의 성능이 결합된 소형 로봇, KR 4 AGILUS

KR AGILUS

  • payload 가반하중: 6 - 11kg
  • reach 최대 범위: 706 - 1101mm

LBR iiwa KUKA 지능형 협동 로봇

  • payload 가반하중: 7 - 14kg
  • reach 최대 범위: 800 - 820mm

KR CYBERTECH nano

  • payload 가반하중: 6 - 10kg
  • reach 최대 범위: 1420 - 1840mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload 가반하중: 6 - 8kg
  • reach 최대 범위: 1421 - 2010mm
NEW

KR CYBERTECH

  • payload 가반하중: 8 - 22kg
  • reach 최대 범위: 1612 - 2013mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload 가반하중: 8kg
  • reach 최대 범위: 2101mm

KR IONTEC

  • payload 가반하중: 20 - 70kg
  • reach 최대 범위: 2101 - 3101mm

KR IONTEC ultra

  • payload 가반하중: 90 - 120kg
  • reach 최대 범위: 2305 - 2702mm
NEW

KR 40 PA

  • payload 가반하중: 40kg
  • reach 최대 범위: 2091mm

KR QUANTEC nano

  • payload 가반하중: 120 - 180kg
  • reach 최대 범위: 1573 - 2100mm

KR QUANTEC

  • payload 가반하중: 120 - 300kg
  • reach 최대 범위: 2671 - 3904mm

KR QUANTEC PA

  • payload 가반하중: 0 - 240kg
  • reach 최대 범위: 0 - 3195mm

KR 300-2 PA

  • payload 가반하중: 300kg
  • reach 최대 범위: 3150mm

KR 360 FORTEC

  • payload 가반하중: 240 - 360kg
  • reach 최대 범위: 2826 - 3326mm

KR FORTEC

  • payload 가반하중: 240 - 500kg
  • reach 최대 범위: 2800 - 3750mm

KR FORTEC PA

  • payload 가반하중: 340 - 470kg
  • reach 최대 범위: 3200mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload 가반하중: 470kg
  • reach 최대 범위: 3150mm

KR 500 FORTEC

  • payload 가반하중: 340 - 600kg
  • reach 최대 범위: 2826 - 3326mm

KR 700 PA

  • payload 가반하중: 700kg
  • reach 최대 범위: 3320mm

KR FORTEC ultra

  • payload 가반하중: 300 - 800kg
  • reach 최대 범위: 2800 - 3700mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload 가반하중: 550 - 800kg
  • reach 최대 범위: 3200mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload 가반하중: 750 - 1300kg
  • reach 최대 범위: 3202 - 3601mm

KR TITAN ultra

  • payload 가반하중: 1500kg
  • reach 최대 범위: 3226mm
NEW

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다