위치를 선택하십시오:

국가

자동차산업에서의 자동화

KUKA는 자동차산업의 생산 시스템을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. 오랜 경험을 통해 당사는 유연하고 효율적인 제조 공정의 설계에 있어 선도 기업으로 인정받고 있으며, 특히 인더스트리 4.0에 적용할 수 있는 미래지향적 솔루션을 고객들에게 공급하고 있습니다.


자동차산업의 도전과제

자동차산업은 외부 환경의 변화에 매우 민감한 산업으로 자동차 제조사들은 이런 변화에 유연하게 대응해야 합니다. 점점 더 치열해지는 글로벌 경쟁환경은 유연한 물류시스템뿐 아니라 스마트 생산 시스템을 요구합니다. 이런 생산 시스템을 통해 신속한 대응이 가능하며 점점 더 증가하는 모델 다양성에 대한 요구에 부응할 수 있습니다. 또한 이런 시스템의 설치뿐 아니라 간편한 조작도 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

자동차 제조사들은, 자동차 부문의 핵심 역량을 모빌리티 부문으로 확장하거나 또는 자동차 부문을 새롭게 정의해야 할 필요성을 인식하게 되었습니다. 자동차 제조사들은 인더스트리 4.0에 의한 변화, 인구구조의 변화 및 데이터를 기반으로 한 생산에 관련된 문제를 해결할 수 있는 경우에만 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

자동차산업을 위한 솔루션

KUKA는 자동차산업의 요구를 효율적으로 극복하기 위해 필요한 모든 방법을 제시합니다. 어댑테이션이 가능한, 모듈라 방식의 자동화된 제조 및 물류 프로세스를 통해 당사는 자동차산업 고객들에게 지속적인 성공을 보장할 것입니다.

당사의 서비스 및 핵심역량

모든 KUKA 솔루션은 풀 서비스를 의미합니다. 당사의 자동화 컨셉은 귀사 시스템을 위해 개별적으로 설계됩니다. 당사는 포괄적 노하우를 기반으로 모든 프로세스 단계에 대한 솔루션을 제공합니다. KUKA는 다음과 같은 생산, 물류 관련 서비스 및 컴포넌트를 자체적으로 공급하는 유일한 공급업체입니다: 

  • 엔지니어링: 자동차산업을 위한 효율적 생산 솔루션의 개발에서 축적한 당사의 오랜 경험을 활용하시기 바랍니다.

  • 프로젝트 관리: 당사의 노하우에서 이익을 누리시기 바랍니다. 당사는 신뢰성 있는 전문적 컨설팅을 제공하며 모든 작업은 기한에 따라 진행됩니다.

  • 테스팅 및 프로세스 지식: 2,500평방미터의 크기를 자랑하는 당사 기술센터에는 신뢰성 있는 프로젝트 데이터를 제공하는 실제와 유사한 시험장비가 설치되어 있습니다. 당사는 포괄적 지식을 기반으로 귀사에 최적의 솔루션을 제공합니다.

당사의 로봇기반 자동화 솔루션을 지속적으로 발전시키기 위해, 각 분야의 선도 기업과 협력하고 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어의 혁신적 조합을 통해, 인간과 로봇 사이의 독창적이고 생산적 협업, 즉 새로운 형식의 미래 작업장이 탄생하게 되었습니다.

로봇 및 소프트웨어

새로운 설비를 계획하시거나 또는 기존 시스템의 최적화를 원하시는지에 상관없이, KUKA는 귀사에 적합한 소프트웨어를 제공합니다. 당사의 업무 영역은 확장가능한 시스템 소프트웨어에서 기성형 로봇 어플리케이션에 걸쳐 3D 시각화 시스템 및 시뮬레이션에 이르기까지 매우 다양합니다. 당사는 이를 통해 인텔리전트 로봇 네트워킹 및 인간과 기계 사이에서 안전한 상호작용을 지원합니다. 이와 관련하여 당사는 유저친화적 사용자 인터페이스를 제공하며 100퍼센트 호환성을 보장합니다. KUKA 소프트웨어를 통해 귀사 로봇 및 설비는 항상 최고의 생산성을 발휘합니다.

성공의 핵심 요소: Assembly & Test

독일 브레멘에 소재한 당사의 Assembly & Test 사업부문은 1982년부터 자동차산업의 수많은 고객 및 파트너에게 조립시스템 및 테스트장비를 공급하고 있습니다. 18,000평방미터가 넘는 이 사업장에서 당사는 모터, 실린더헤드, 액슬, 브레이크, 스티어링과 같은 양산품의 효율적 조립을 위한 컴퓨터기반 자동화장비를 계획, 설계 및 제작하고 있습니다. 당사 자동차 전문가들은 프로세스 플래닝, 고객 트레이닝 또는 애프터서비스를 위해 항상 대기상태를 유지하고 있습니다.

자동차산업을 위한 혁신 및 성공

  • KR QUANTEC 시리즈의 로봇은 자동차산업의 다양한 요구를 만족시키는데 매우 이상적입니다: 당사 포트폴리오에는 KR QUANTEC extra 제품군에 속하는 정밀 세척 전문가 KR QUANTEC nano F exclusive 또는 KR QUANTEC ultra 제품군의 강력한 산업용 로봇이 포함되어 있습니다.

  • 당사의 자체 기술을 적용하여 오하이오 주 톨레도에 설립한 당사 생산시스템이 하버 리포트(자동차 업체의 생산성을 비교 분석한 보고서)에서 북미 지역의 가장 효율적인 차체생산 공장 중 하나로 선정되었습니다.  

  • Swisslog의 전문성을 통해 당사는 저스트인타입(Just-in-Time) 공급방식의 혁신적인 내부물류자동화 솔루션을 공급하고 있습니다. 이를 통해 원활한 생산 프로세스가 보장됩니다.

자동화된 차체 생산라인: 개조가 용이한 당사 제조 셀에서 4개의 로봇이 몇 초 내에 부품을 접합합니다.
  • KUKA는 Arena 2036 또는 E3 연구 컴플렉스 프라운호퍼 연구소, 뮌헨 기술 대학 및 독일항공우주연구소와 같은 저명한 기관과 수많은 연구 프로젝트에서 협업하고 있습니다. 프로젝트의 진행 과정에서 최적의 데이터 전송 및 용이한 프로그래밍을 보장하기 위해 당사는 예를 들어 KUKA.UserTech과 같은 소프트웨어로 이미 복수의 어플리케이션을 구현하였습니다.

  • 당사는 Pay-Per-Use(사용량기반 과금) Business Model과 같은 미래지향적 사업모델 및 계약형태의 설계에 동참하고 이를 활성화시키기 위해 전 세계의 다양한 고객들과 협력하고 있습니다. 상세한 내용을 당사에 문의하시기 바랍니다.

진보된 자동차산업을 위한 스마트 생산(Smart Production)


자동화된 레더 프레임(ladder frame) 생산: 자동차산업을 위한 KUKA 혁신의 다른 예시

당사는 자동차산업의 전문가로서 생산 및 물류 프로세스의 개발에서 개인화된 생산 및 서비스 컨셉을 통해 귀사를 지원합니다. 여기에서는 자동차산업을 위한 KUKA의 모든 솔루션을 확인하실 수 있습니다.