Escolha a sua localização:

País

KUKA ready2_educate

A célula de treinamento móvel é perfeitamente apropriada para o ingresso no mundo da robótica. O pacote inicial completo destina-se em especial a escolas, universidades e instalações de formação empresariais.


Aprender de forma ideal os fundamentos da tecnologia de robô

Desde a simples função de empilhamento até o complexo deslocamento de trajetória e a respectiva programação lógica

Com a célula de treinamento ready2_educate os profissionais de amanhã treinam o uso de robôs industriais. Assim você recebe uma formação ideal na robótica. A célula de treinamento modular está equipada com o robô de pequeno porte KR 4 AGILUS e a nossa inovadora unidade de comando KR C5 micro – e já equipada e pré-configurada para aplicações didáticas especiais.

Quais vantagens a célula de treinamento da KUKA lhe oferece?

  • Amigável ao usuário

    • Pré-configurada e pronta para o uso
    • Inclusive exemplos de programas e exercícios
    • Inclusive garra e uma série de peças
    • Acesso através de duas janelas de correr
  • Flexível

    • Apropriada para diversas tarefas
    • Diferentes graus de dificuldade
    • Solução escalonável para a minimização dos investimentos iniciais
    • Possibilidade de interfaces a sistemas externos
  • Ágil

    • Pacotes de aplicações e de opções complementares para a adaptação da célula ao seu nível de formação
    • Segundo nível de aplicação para funções personalizadas
  • Economia de espaço

    • Cabe em qualquer sala de treinamento
    • Pode ser transportada com o carro de elevação
    • Ela passa por portas de tamanho padrão e cabe praticamente em qualquer elevador convencional
Exercícios e graus de dificuldade com possibilidade de estruturação personalizada através de reconfiguração dos componentes de aplicação na grade das placas de aplicação

Estruturar individualmente a formação no robô

Visão geral de todos os níveis de expansão

Você tem a escolha e pode estruturar a sua célula conforme o seu desejo, de modo que esta corresponda às suas necessidades individuais. Veja quais possibilidades opcionais as seguintes duas células de treinamento lhe oferecem mediante preço adicional.


Opções/Célula de treinamento ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Pacote de aplicação Pro
Pacote de aplicação PLC
Pacote de aplicações Vision não compatível
Opção Drives Ready lâmpada UL
Opção Placa de distribuição de carga
Opção Mesa de ondas
Opção Enrolador de cabo smartPAD
Interface de consumíveis (HAN Modular) não compatível integrada

✔- opcional, mediante preço adicional

Dados técnicos da célula de treinamento ready2_educate

  • Robô: KR 4 AGILUS (capacidade de carga 4 kg, raio de alcance 600 mm)
  • Conexão de rede: AC 1x 200 V - 240 V
  • Ar comprimido:  6 - 8 bar
  • Peso: 390 kg
  • Altura: 1860 mm
  • Largura: 1200 mm
  • Profundidade: 900 mm / 880 mm sem sensores de segurança instalados

Pacote de documentos de treinamento para a sua célula de treinamento ready2_educate

Os documentos de treinamento orientam-se a instrutores em escolas (superiores), universidades e oficinas de aprendizagem. Eles são feitos sob medida para aplicações de treinamento e permitem um ingresso rápido.