Escolha a sua localização:

Localização

Fabricação automatizada de eletrônica automotiva

O rápido desenvolvimento da eletrônica nos veículos coloca requisitos cada vez mais altos a ela. Com o nosso diversificado portfólio de produtos, robôs protegidos contra ESD e know-how fundamentado, somos o seu perito para automação. Aqui é garantida máxima qualidade com boa economia.


A produção eletrônica automotiva do futuro

Sinergia perfeita de inovação e economia através do nosso portfólio especializado de robótica e know-how de peritos

A indústria automotiva e eletrônica tem mais pontos de contato de ano para ano, sendo que a eletrônica automotiva é a área mais automatizada da indústria eletrônica. A KUKA dispõe de anos de expertise em ambos os ramos de atividades e na robótica e software certificados para isso. Para garantir os elevados requisitos aos componentes da eletrônica de veículos, como resistência à temperatura, longa vida útil e robustez extrema contra vibrações e choques, é imprescindível uma fabricação automatizada. Oferecemos aos clientes soluções de sistema completas, desde o conceito, passando pela implementação até a manutenção.

Competência combinada de dois mundos: Indústria eletrônica e automotiva

  • Expertise global

    • Experiência de muitos anos no ramo automotivo, eletromobilidade, indústria eletrônica e produção de baterias
    • Abrangente conhecimento técnico através de uma rede mundial de parceiros de sistema certificados
    • Soluções prontas para o uso implementadas com sucesso global
    • Competência técnica em muitos processos, incl. tecnologia de junção
    Projetos de clientes realizados
  • Full-Service Support

    • Técnicos de service e programadores altamente qualificados perto de você
    • Service específico de cliente durante todo o ciclo de vida do produto
    • Infraestrutura mundial e hubs locais para fornecimento rápido de peças de reposição
    • Cursos de robôs para cada grupo-alvo
    Portal de cliente digital my.KUKA
  • Soluções inteligentes

    • Unidade de comando e linguagem de programação uniformes para diferentes cinemáticas
    • Modos de movimento de software para funções especiais
    • Controle da qualidade de componentes eletrônicos com sistemas de câmera 
    • Automação para processos exigentes como Coil Winding e Handling de peças flexíveis
    Exemplos dos projetos
  • Amplo portfólio de robótica

    • Diversas cinemáticas: cobots, robôs de 6 eixos e SCARA
    • Proteção ESD para todos os robôs industriais KUKA
    • Robôs de sala limpa para ambiente com controle de partículas
    • Robôs certificados para salas secas
    • Adaptação a raios de alcance e capacidades de carga em campo
    Robótica para eletrônica automotiva

Avanço técnico para a produção de veículos modernos: Soluções e produtos da KUKA

Descubra no gráfico interativo o uso bem-sucedido dos nossos robôs e cobots na eletrônica de veículos, para maximizar as capacidades de fabricação e tornar a produção mais eficiente e confiável. Não apostamos apenas em máquinas de alta qualidade, mas também em soluções de automação ecológicas e sustentáveis:

  • Thermal Management System

    Temperaturas extremas prejudicam as baterias de veículos elétricos, causam uma descarga rápida e reduzem a vida útil. A gestão térmica eficiente é fundamental para a proteção. Uma produção precisa dos sistemas evita falhas.

    Robô industrial Aplicações
    • Colagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Pick & Place
  • Display e Infotainment

    A eletrônica de bordo melhora a segurança funcional para a pessoa e o conforto em viagens. Para isso, os fabricantes precisam reagir de forma rápida a mudanças nas tendências. Robôs são indispensáveis na fabricação desses componentes, uma vez que eles podem ser reprogramados em curtíssimo tempo e, a longo prazo, garantem o sucesso dos fabricantes.

    Robô industrial Aplicações
    • Montagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Colagem
    • Pick & Place
  • Motor elétrico

    O uso de robôs na produção oferece flexibilidade no desenvolvimento contínuo de motores elétricos. Robôs com proteção ESD permitem uma produção confiável e flexível. Com o software KUKA RoboTeam várias máquinas são usadas e coordenadas de forma eficiente na montagem.

    Robô industrial Aplicações
    • Parafusamento
    • Colagem
    • Montagem
    • Marcação / Micropercussão
    • Handling
    • Inspeção End-of-Line
  • Inverter (inversor)

    O inversor converte corrente contínua em corrente alternada para o motor do veículo e também pode converter corrente trifásica em corrente contínua para carregar a bateria. Robôs produzem os complexos inversores em curtíssimo tempo de ciclo e assumem o controle da qualidade através de Vision Systems.

    Robô industrial Aplicações
    • Colagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Pick & Place
    • Testes End-of-Line
  • Faróis e luzes traseiras

    A iluminação do veículo deve ser energeticamente eficiente e durável. Robôs apoiam na fabricação há muitos anos e garantem que cada farol e luz traseira seja produzido de forma absolutamente estanque e limpa. E isso em alta velocidade, com custos de produção exatamente calculáveis.

    Robô industrial Aplicações
    • Colagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Parafusamento
    • Pintura / Revestimento
    • Handling de peças flexíveis
    • Encaixe de conectores
    • Pick & Place
    • Teste de abrasão
  • Supercomputadores e outros dispositivos de comando

    Na tecnologia automotiva, High Performance Computer (HPCs) em carros elétricos permitem Internet rápida, atualizações de segurança regulares e funções de deslocamento inovadoras. Para a fabricação desses equipamentos eletrônicos altamente complexos são usados robôs que trabalham de forma confiável e precisa.

    Robô industrial Aplicações
    • Montagem
    • Pick & Place
    • Handling de peças flexíveis
    • Encaixe de conectores
    • Teste ICT
  • Carregador On-Board/On-Board Charger

    Uma vez que os On-Board Chargers recebem um design cada vez mais compacto e melhores possibilidades de eliminação de falhas, muitas empresas apostam cada vez mais no uso de robôs. Esses permitem uma rápida adaptação a novas necessidades e facilitam ao ser humano concretizar pequenas tarefas.

    Robô industrial Aplicações
    • Colagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Pick & Place
  • Sistema de gestão de baterias (BMS)

    O BMS é indispensável para carros elétricos, uma vez que ele controla, monitora e registra o estado da carga da bateria de acionamento. Ele também proporciona a gestão térmica e o balanceamento das células de bateria. Robôs garantem a qualidade na produção do BMS.

    Robô industrial Processos
    • Controle da qualidade
    • Montagem
    • Parafusamento
    • Colagem
    • Pick & Place
  • DC/DC Converter (conversor de corrente contínua)

    Os veículos elétricos e híbridos têm duas redes de corrente contínua separadas, que são unidas pelo DC/DC Converter (também chamado de conversor). Com a ajuda da nossa tecnologia de automação, tudo flui sem problemas na produção de DC/DC Converters.

    Robô industrial Processos
    • Colagem
    • Processos de plasma e limpeza
    • Pick & Place
  • Célula de bateria de íons de lítio

    Células de bateria são o módulo básico de sistemas de baterias em carros elétricos. Robôs auxiliam na produção de células pouch, enquanto transportam, montam e assegurando assim a qualidade das respectivas células de bateria.

    Robô industrial Processos
    • Pick & Place
    • Empilhamento
    • Embalar

     

    → Mais informações sobre a fabricação de células de bateria

    → Mais informações em nosso Case Study sobre a montagem de conjuntos de baterias

Você deseja automatizar a sua produção eletrônica automotiva?

Temos o maior prazer em apoiar e assessorar a sua empresa na busca do componente robótico apropriado, processos otimizados e a melhor tecnologia para as suas aplicações automotivas especiais

Robótica certificada para a eletrônica automotiva

Nossos produtos são soluções modulares e adaptáveis para toda a cadeia de valor da eletrônica de veículos. Eles também são apropriados para o manuseio de componentes eletrônicos sensíveis e requerem pouquíssima manutenção. A exatidão, precisão de repetição e os mais altos padrões de segurança são, além disso, uma parte integrante essencial do nosso portfólio de produtos para um ambiente de trabalho seguro para o ser humano.

 

Whitepaper: Oportunidades através da automação 

Como a fabricação de componentes eletrônicos para a indústria automotiva é impulsionada

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Descubra como robôs industriais e cobots impulsionam a eletromobilidade.

Baixar o whitepaper

Uso bem-sucedido de robôs industriais em eletrônica automotiva em OEMs e fornecedores na prática

Pré-montagem de cabos HV para carros elétricos

 Handling de peças flexíveis de baterias de alta tensão 

Teste End-of-Line de supercomputadores

Linha de montagem para o módulo de faróis automotivos