Escolha a sua localização:

País

Automação na indústria eletrônica

Com experiência de muitos anos e mais de 13.000 robôs instalados na indústria eletrônica, a KUKA fornece soluções econômicas, confiáveis e flexíveis para a fabricação de produtos eletrônicos.


Robótica para a fabricação eletrônica: Perfeitamente harmonizada ao mercado

Diante da crescente demanda por equipamentos eletrônicos e da crescente escassez de mão de obra qualificada, a automação da fabricação eletrônica é imprescindível. Através do uso de robôs os processos de produção podem ser adaptados de forma flexível e simples, para atender às rápidas mudanças do mercado.

Junto com os nossos parceiros desenvolvemos soluções de automação ágeis que são perfeitamente harmonizadas a ramos importantes como a fabricação de semicondutores, eletrônica automotiva ou indústria de entretenimento 3C. Nossos robôs são especialmente concebidos para salas limpas e secas, por padrão protegidos contra ESD e oferecem um alto padrão para o manuseio de eletrônica sensível. O design compacto e a potente unidade de comando para robôs de pequeno porte KR C5 micro permite uma integração ideal da nossa robótica, também em ambientes pequenos, para oferecer máxima flexibilidade aos nossos clientes.

Vantagens através de uma produção eletrônica inteligente com a KUKA:

  • Robótica certificada

    • Robôs industriais de todas as classes de capacidade de carga, bem como cobots
    • Soluções móveis autônomas (AMR)
    • Robôs de sala limpa
    • Robôs para a sala seca
    • Por padrão protegidos contra ESD
    • Pintura especial para "ESD+" padrão
  • Serviço global completo

    • Suporte 24 horas
    • E-Service diversificado
    • Rede mundial de parceiros de sistema certificados
    • Estudos de viabilidade e estruturas de teste
    • Pacotes de manutenção e refurbishment
  • Tecnologia inovadora

    • Programação segundo o princípio "arrastar e soltar"
    • Condução manual simples do robô
    • Rápida colocação em funcionamento
    • Reconfiguração e reprogramação flexíveis
    • Ampla oferta de garras e acessórios
    • Alta disponibilidade: 99,995 %
  • Software potente

    • Software de aplicação pré-fabricado
    • Plataforma IIoT baseada em nuvem
    • Software para a programação offline, simulação de robô e colocação em funcionamento virtual
    • Interação segura entre homem e máquina

Abrangente expertise no ramo

Produção de componentes eletrônicos para a indústria automotiva

Mobilidade repensada

As interligações entre as indústrias automotiva e eletrônica estão cada vez maiores, e a KUKA oferece um know-how de muitos anos para ambas as indústrias. O uso dos nossos robôs industriais e cobots compactos permite um conceito de design modular na fabricação, para reagir de forma simples às mudanças nas condições de mercado. A pintura especial "ESD+" protege componentes eletrônicos sensíveis contra danos como, p.ex., na fabricação de supercomputadores.

 

Otimizamos o portfólio de produtos às condições especiais que precisam ser atendidas na fabricação de componentes eletrônicos para a indústria automotiva. Os compactos robôs de pequeno porte trabalham em espaços extremamente apertados com máxima velocidade e precisão.

Whitepaper: Oportunidades através da automação 

Como a fabricação de componentes eletrônicos para a indústria automotiva é impulsionada

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Descubra como robôs industriais e cobots impulsionam a eletromobilidade.

Baixar o whitepaper

Semicondutores na indústria elétrica e eletrônica

Chips pequenos para um grande efeito

Na produção de semicondutores é preciso um ambiente extremamente limpo, para garantir excelente qualidade e longa vida útil dos wafers. Os nossos Cleanroom Robots combinam mobilidade extrema, qualidade superior e máxima precisão com curtíssimos tempos de ciclo. Aqui robôs industriais, cobots e plataformas móveis emitem um mínimo de partículas.

➔ Saiba mais sobre a automação na fabricação de semicondutores

 

Robôs de construção leve sensitivos na versão Cleanroom apoiam a empresa Infineon Technologies Austria AG na fabricação de chips. Os cobots dominam o manuseio dos sensíveis wafers de silício em um ambiente de sala limpa categoria 1.

E-book: Automação de próximo nível com robótica KUKA para sala limpa

Leia mais sobre o futuro da fabricação de semicondutores no e-book gratuito 

Baixar PDF

Indústria 3C – Computer, Communication and Consumer Electronics

Produção eletrônica competitiva

Os ciclos de desenvolvimento na indústria 3C, que inclui também laptops, telefones celulares ou smartwatches, são curtos. As mudanças vêm praticamente da noite para o dia. Oferecemos robôs e cobots que foram especialmente desenvolvidos para esses requisitos, para produzir produtos de alta qualidade em tempos de ciclo especialmente curtos. Outra vantagem é que, a cada mudança de produto, as instalações podem ser facilmente expandidas ou convertidas e reprogramadas, de modo que as instalações estejam novamente operacionais em pouco tempo.

➔ Soluções de automação para uma fabricação eletrônica competitiva

 

Robôs SCARA em construção compacta são de fácil integração em sistemas existentes e permitem tempos de ciclo curtos, p.ex., em aplicações Pick & Place e na montagem de placas de circuito impresso.

Mais eficiência na indústria de linha branca

Fabricação automatizada de eletrodomésticos

Produzir eletrodomésticos de forma rápida e econômica é um desafio em tempos de escassez de mão de obra. Muitas das tarefas aqui realizadas são fisicamente pesadas, monótonas e, ao mesmo tempo, exigentes para as pessoas. Nossos robôs assumem até mesmo trabalhos exigentes como a montagem acima da cabeça ou o manuseio de peças pesadas do equipamento, aliviam as pessoas e asseguram a produção com eficiência de custos.

➔ Saiba mais sobre a robótica para a produção e montagem final de eletrodomésticos

 

O robô colaborativo assumiu uma função não-ergonômica na empresa BSH Hausgeräte em Dillingen: ele parafusa carcaças de bomba no tanque de enxágue de lava-louças. O cobot documenta cada passo de trabalho e informa quando um parafusamento foi concluído com sucesso.

Automatizar a produção de baterias desde a célula individual até a reciclagem

Células, módulos, pacotes – tudo sob controle

Uma vez que a fabricação de baterias contém muitos passos de processo fisicamente fatigantes, como o manuseio de componentes pesados ou o manuseio de meios nocivos para a saúde, a automação é útil para empresas. A nossa robótica se destaca pela sua enorme exatidão e precisão de repetição, o que é essencial na produção de baterias, para aumentar o rendimento. Aqui você encontra, além dos robôs apropriados e soluções de automação completas, também especialistas que lhe assessoram de forma profissional e oferecem Engineering, bem como Service.

 

Dois robôs de solda unem os módulos da bateria de alta tensão e elevam a segurança e a eficiência da produção de baterias a um novo patamar.

Whitepaper: Oportunidades através da automação 

Como a fabricação de componentes eletrônicos para a indústria automotiva é impulsionada

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Descubra como robôs industriais e cobots impulsionam a eletromobilidade.

Baixar o whitepaper

A resposta perfeita para cada requisito

Selecione o braço de robô apropriado para a sua área de trabalho


Posicionar e montar na indústria eletrônica: rápido e com precisão milimétrica

O KR 3 AGILUS é rápido, ágil e flexível – ideal para a montagem sensitiva na indústria eletrônica.

Você precisa de ajuda na escolha da cinemática apropriada?

Nossos especialistas terão prazer em lhe assessorar e, junto com você, encontrar uma solução sob medida para suas necessidades. Junto com nossos parceiros de sistema nos centros de aplicação & tecnologia, lhe apoiamos desde o início com estudos de viabilidade, estruturas de teste e simulações.