KUKA.PickControl

Produktívnejšie balenie pomocou softvéru robota KUKA.PickControl: takto môžete jednoducho koordinovať a riadiť viac robotov. Špeciálne pre trhový segment spotrebného priemyslu - rýchloobrátkového spotrebného tovaru (fast moving consumer goods - FMCG).

KUKA.PickControl: Robotický softvér pre Conveyor Tracking s integrovaným spracovaním obrazu. 

Výrobné cykly sa skracujú a aj účinnosť využívania zdrojov a energií sa stále viac dostáva do popredia. Predovšetkým v spotrebnom priemysle, okrem iného s rýchlobrátkovým spotrebným tovarom (fast moving consumer goods), máme do činenia s veľmi dynamickým a rýchlym trhom. Požadované sú tu flexibilné riešenia pre výrobu. Pomocou softvéru robota KUKA.PickControl môžete rýchlo meniť rôzne výrobné scenáre. Napríklad sa dajú ľahko zobraziť sezónne obalové formy. Aplikácia spĺňa požiadavky v oblastiach logistiky a spotrebného tovaru, zároveň je však vhodná aj pre iné odvetvia a účely. 

Použitie KUKA.PickControl: Conveyor Tracking s viacerými robotmi

Viac robotov spoločne s KUKA.PickControl s podporou spracovania obrazov riešia úlohu zdvíhania tovaru na protibežných pásoch.

Automatizované zdvíhanie a balenie netriedených dielov na viacerých montážnych linkách a dopravných pásoch: Funkcie

KUKA.PickControl je špeciálny softvér, ktorý koordinuje a synchronizuje uchopovanie a balenie, ako aj zdvíhanie a ukladanie vykonávané viacerými robotmi. Zabezpečuje plynulý a energeticky účinný výrobný proces vďaka nasledujúcim funkciám:
  • Podpora vopred definovaných vzorov ukladania: Môžete už vopred nakonfigurovať ľubovoľné vzory ukladania a potom sa prostredníctvom ovládacieho panela celkom jednoducho rozhodnúť, ktorý zo scenárov je práve potrebný. Ktoré balenie je potrebné naplniť - štandardné alebo XXL? Vy rozhodujete.
  • Simulácia materiálového toku pre dimenzovanie zariadenia: Pomôžeme Vám, aby ste dosiahli požadované spracované množstvo. Pomocou simulácie materiálového toku spoločnosť KUKA dokonale zosúladí Vaše roboty, konštrukčné diely, rýchlosti pásu a robota.

 

  • Identifikácia objektov a charakteristických veličín: Pomocou KUKA.VisionTech môžete svoj robot používať aj v neštruktúrovaných prostrediach a zachovať si prehľad o svojom tovare. S kvalitnou kamerou v puzdre IP 67 sú objekty identifikované v 2D. Ďalej je možné aj zistenie a vyhodnotenie vlastností výrobkov.
  • Pripojenie ľubovoľných systémov spracovania obrazu: Prostredníctvom programovacieho rozhrania môžete používať aj vlastné systémy spracovania obrazu: môžete pracovať napr. aj s 3D systémami alebo špecializovanými riešeniami. 
3D snímač od spoločnosti KUKA umožňuje 3D vnímanie v reálnom čase, ako aj 3D meranie a umiestňovanie predmetov v priestore. 
  • Diagnostika a analýza záznamom štatistík v reálnom čase: Vďaka KUKA.PickControl máte prehľad o dátach a číselných údajoch počas prevádzky zariadenia a môžete tak napríklad identifikovať chybu a optimalizovať zariadenie.
  • Dynamické rozdelenie zaťaženia: Prvý robot nemôže uchopiť požadované množstvo na páse? Potom túto úlohu jednoducho vykoná ďalší robot. Môžete zvládnuť aj špičkové obdobia výroby tým, že úlohy rozdelíte medzi niekoľko robotov.
  • Prispôsobenie parametrov doby chodu: Zmeniť výšku uchopenia alebo prispôsobiť parametre pri spracovaní obrazu? Jemné prispôsobenie Vášho zariadenia možno rýchlo realizovať. Zmeny vykonané programovateľným logickým automatom (PLC) sa prevezmú priamo do bežiaceho zariadenia, čo znamená úsporu času.

Výhody


Kompletný balík s hardvérom a softvérom

Spoločnosť KUKA Vám poskytne všetko, čo je potrebné pre automatizáciu úloh Pick&Pack. Od hardvéru ako sú napríklad kamery a objektívy, cez štandardizované prepojenie káblami až po softvérové riešenie. 

Integrovaný simulačný nástroj KUKA Work.Visual

S Engineering Suite KUKA.WorkVisual môžete svoje zariadenie dimenzovať, ako aj konfigurovať. Aj keď spracovanie obrazu vykonávate na priemyselnom počítači. Konfiguračné povrchy a runtime sú od seba prísne oddelené. 

Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka sprievodcovi

Pri programovaní Vám pomôže sprievodca, ktorý Vás pri uvedení do prevádzky sprevádza krok za krokom: Napríklad pri zameraní dopravných pásov alebo pri kalibrácii systémov spracovania obrazu môžete takto zabrániť chybám a ušetriť čas.

Možnosť rozšírenia

Výkon počítača nie je dostatočný? Žiadny problém, pretože KUKA.PickControl sa dá rozšíriť. V prípade potreby môžete výkon počítača jednoducho premiestniť na jeden alebo dokonca viac priemyselných počítačov a zvýšiť takto svoju kapacitu.

Varianty

KUKA.PickControl Master: Základný softvér s jedným robotom. 

KUKA.PickControl Slave: doplňujúci softvérový modul pre každý ďalší robot.

KUKA.PickControl Master Vision: softvérový modul vrátanie balíka na spracovanie obrazu KUKA.VisionTech.

 

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies