Vyberte si svoje miesto:

Štát

Jednoosové, modulárne oporné ložisko KP1-MC

Jednoosové, modulárne oporné ložisko KP1-MC umožňuje jednoduchú a flexibilnú realizáciu riešení pohonu a oporného ložiska pre obrobky do 1 000 kilogramov podľa špecifických potrieb zákazníkov.


Výhody modulárneho oporného ložiska KP1-MC:

  • Voľná kombinácia:
    Realizujte svoje individuálne riešenia pohonu a oporného ložiska presne podľa Vašich potrieb až do nosnosti 1 000 kilogramov.

  • Výšky vkladania na mieru:
    Kompaktné oporné ložisko KP1-MC umožňuje presne prispôsobené výšky vkladania podľa Vašich požiadaviek.

  • Flexibilná montážna poloha:
    Využite oporné ložisko KP1-MC na montáž na podlahu, na stenu, pomocou uholníka alebo aj na stropnú montáž – bez akéhokoľvek obmedzenia funkčnosti.

  • Integrovaný dutý hriadeľ:
    Vďaka integrovanému dutému hriadeľu v opornom ložisku sa privádzanie médií vykonáva jednoducho a s úsporou miesta.

  • Vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov:
    Vyrovnanie dĺžky +/ 5 mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov.

  • Vysoký zvárací výkon:
    Rozšírte svoje individuálne riešenie pohonu a oporného ložiska o zvárací výkon až 500 A pri dobe zapnutia 100%.

Údaje a varianty oporného ložiska KP1-MC:

KP1-MC 1000
Menovitá nosnosť (len spolu s jednotkou pohonu) 1 000 kg
Oblasť otáčania s prívodom energie +/– 185°
Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (100% ED), nekonečne sa otáčajúci 500 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (60% ED), nekonečne sa otáčajúci 590 A