KUKA.CNC Sinumerik

ซอฟต์แวร์ KUKA.CNC Sinumerik ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C4 ของ KUKA เข้ากับชุดควบคุม 840D sl. ที่มีอยู่แล้วของ Siemens เพื่อให้ใช้งานหุ่นยนต์และทำการตั้งโปรแกรมผ่านฟังก์ชั่นมาตรฐานของ Siemens ได้อย่างสมบูรณ์ 

ฟังก์ชั่นของ KUKA.CNC Sinumerik

KUKA.CNC Sinumerik และอินเตอร์เฟส Profinet แบบประสานการทำงานระหว่างชุดควบคุม KR C4หนึ่งตัวกับชุดควบคุม Siemens Sinumerik 840D sl อีกหนึ่งตัวทำให้สามารถบังคับและควบคุมหุ่นยนต์ทุกตัวของ KUKA ผ่านทางชุดควบคุม Sinumerik ได้

Sinumerik 840D sl จะทำหน้าที่ในการวางแผนเส้นทางของหุ่นยนต์และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน CNC ที่คุ้นเคยกับ Sinumerik สามารถบังคับหุ่นยนต์ของ KUKA ได้ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นควบคุมการใช้งานของ Sinumerik เช่น การตั้งโปรแกรม G-Code และโปรแกรมรอบการทำงาน

ความแม่นยำสูงสุดของเส้นทางด้วยการตั้งโปรแกรมอัจฉริยะ

ในฝั่งชุดควบคุมของ KUKA จะยังมีการใช้ฟังก์ชั่นควบคุมและฟังก์ชั่นระบบขับเคลื่อนทั้งหมดที่ทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเคลื่อนไหวบนเส้นทางที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ได้อย่างแม่นยำต่อไป ตัวแปลโปรแกรมเส้นทางสำหรับหุ่นยนต์จะใช้หุ่นยนต์รุ่นที่มีความคล่องตัว ที่จะช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ดีที่สุดในท่าทางปัจจุบัน อัลกอริทึมเส้นทางและความปลอดภัยของ KUKA ช่วยให้สามารถใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับชุดควบคุม 840D sl ของ Siemens ได้อย่างปลอดภัย

ข้อดีของ KUKA.CNC Sinumerik

  • การต่อหุ่นยนต์เข้ากับระบบ CAM ที่มีอยู่
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์บนเส้นทาง
  • การบังคับหุ่นยนต์ด้วยความรู้เกี่ยวกับ CNC
  • มีโซลูชั่นมาตรฐานที่เหมาะสมผ่านทาง SINUMERIK Operate
  • มีการประสานรวมระบบเข้ากับโครงข่ายของเครื่องจักรด้วยฟังก์ชั่น SINUMERIK ได้อย่างง่ายดาย


ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.CNC Sinumerik

  • ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C4
  • อินเตอร์เฟส X63
  • ชุดควบคุมภายนอก SINUMERIK 840D sl ของ Siemens
  • ซอฟต์แวร์ระบบ KUKA 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้