เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Spuitgieten

หุ่นยนต์ในโรงหล่อ

หุ่นยนต์สำหรับโรงหล่อของ KUKA มาพร้อมกับสีเคลือบที่ทนต่อความร้อน การกัดกร่อน ทนต่อด่างและกรด เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบันในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะและการหลอมโลหะ


งานฉีดขึ้นรูป งานหล่อและงานแมชชีนนิ่ง หุ่นยนต์สำหรับโรงหล่อของ KUKA มีความเชี่ยวชาญหลายด้านระดับโลกในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะและการหลอมโลหะ

ตั้งแต่ชิ้นส่วนอัลลอยน้ำหนักเบาที่มีรูปร่างซับซ้อนไปจนถึงชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่: หุ่นยนต์ของ KUKA เชี่ยวชาญการหล่อด้วยทรายและการหล่อด้วยแรงดันทุกลักษณะตั้งแต่การหล่อโดยใช้แรงโน้มถ่วงไปจนถึงการจัดการรูปร่างที่ซับซ้อนและชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะและการหลอมโลหะ

มือสำหรับงานหล่อของหุ่นยนต์ทำจากวัสดุ V2A ที่ทนต่อการกัดกร่อนสามารถกันฝุ่น กันน้ำ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานการป้องกัน IP67

หุ่นยนต์ต้องตรงตามข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการหล่อแบบใหม่ที่ล้ำสมัย พื้นผิวของหุ่นยนต์ที่ทนต่อความร้อน การกัดกร่อน ด่างและกรดเป็นข้อบังคับเช่นเดียวกับปะเก็นพิเศษที่ใช้กับหน้าแปลนเครื่องยนต์และเกียร์ มือสำหรับโรงหล่อของหุ่นยนต์ ซึ่งถือเครื่องมือจับที่สร้างมาจากเหล็กพิเศษทนต่อความร้อน มีการเคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษขาวอะลูมิเนียม ซึ่งช่วยให้มีความทนทานสูงขึ้นอีกต่อความร้อนในขอบเขตวิกฤตมากเป็นพิเศษ 

มือของหุ่นยนต์และมือส่วนกลางมีความปลอดภัยเป็นสองเท่าจากการใช้อากาศปิดผนึกและปะเก็น Viton คุณภาพสูงที่ทนความร้อนและสารเคมี 

อากาศปิดผนึกและปะเก็น Viton คุณภาพสูงให้ความปลอดภัยสองเท่าในมือของหุ่นยนต์และมือส่วนกลาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์มากมาย: หุ่นยนต์สำหรับโรงหล่อของ KUKA สำหรับน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 กก. ถึง 1,300 กก. สามารถทำงานได้แทบทุกอย่างผู้เชี่ยวชาญ 

หุ่นยนต์ทุกตัวมีประสิทธิภาพสูง ทนทานและประหยัดพลังงาน ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่จากตระกูลหุ่นยนต์ KUKA ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์มาตรฐาน หุ่นยนต์รุ่นติดตั้งบนชั้นวางหรือหุ่นยนต์ หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายยืดหยุ่นด้วยการประกอบติดตั้งที่พื้นหรือเพดาน เรามีหุ่นยนต์ KUKA ที่เหมาะสำหรับทุกภารกิจและทุกรูปแบบการผลิตของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบด้วยหน่วยแบบพอร์ทัลและ หน่วยแบบเส้นตรงที่เหมาะสำหรับการประกอบที่พื้นและบนขาตั้งเช่นกัน เส้นทางการขับเคลื่อนที่ยาวและแรงบิดสูงจะขยายชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์ออกไป จึงเป็นการเพิ่มระยะยืดและประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาล ฝาครอบแบบพิเศษช่วยในการป้องกันที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

ประเภทหุ่นยนต์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในช่วงน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 ถึง 1,300 กก.: มีมากกว่า 275 ประเภท แกนแบบเส้นตรงและตัวเลือกหุ่นยนต์สำหรับตลาดโรงหล่อโดยเฉพาะ
น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 ถึง 10 กก.
หุ่นยนต์ ซีรี่ย์ KR AGILUS ที่มีประสิทธิภาพการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์และความเร็วสูงที่สุดมีวางจำหน่ายเป็นรุ่นที่กันน้ำได้ด้วยระดับการป้องกัน IP 67

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 16 ถึง 120 กก.
หุ่นยนต์ซีรี่ย์ KR 30/60 Fที่เน้นการใช้งานจริงและผ่านการทดสอบเหมาะอย่างยิ่งกับโปรไฟล์ความต้องการในการประยุกต์สำหรับโรงหล่อโลหะ

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 120 ถึง 270 กก.

KR 120 nano F Exclusive จากครอบครัวนาโน KR QUANTEC nano ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงในโรงชำระล้าง อีกทั้งห้องชำระล้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยระดับชั้นการป้องกันสูง IP69, หุ่นยนต์นี้จะเหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดแบบเปียกโดยใช้สารเคมี กระบวนการทำความสะอาดแบบจุ่มและกระบวนการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง - อีกทั้งโดยร่วมกันกับสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง หุ่นยนต์ซักล้างที่ทนทานของ KUKA ทนต่อด่าง กรด ความร้อนและการกัดกร่อน

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 240 ถึง 600 กก. 
แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่น เคลื่อนที่ได้: ซีรี่ย์ KR FORTECเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก โดยใช้ความหลากหลายรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการโหลดได้ถึง 600 กิโลกรัม

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 750 ถึง 1,300 กก. 
KR 1000 titan ซีรี่ย์ F ที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 1,300 กิโลและระยะยืดสูงสุด 6.5 ม. จะช่วยให้สามารถควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ในรูปแบบ XL ได้อย่างแม่นยำ อาทิเช่น เสื้อสูบขนาดใหญ่

หุ่นยนต์สำหรับโรงหล่อ: พลังในการจัดการระดับสูงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

KR QUANTEC ซีรี่ย์ K-F มีหุ่นยนต์รุ่นติดตั้งบนชั้นวางที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกตัว ระยะยืดสูงสุดถึง 3,900 มม. ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับชิ้นงานแบบหยาบอย่างมีประสิทธิภาพ การนำออก การยกเครื่องหรือการประกอบติดตั้ง เพื่อกระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมไปพร้อมกับการเพิ่มไดนามิก ความยืดหยุ่นและต้นทุนประสิทธิผล


ไดนามิกชั้นเยี่ยมบนคอนโซล ถึง 290 กก.


น้ำหนักเบา

หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางมีความโดดเด่นในเรื่องน้ำหนักและปริมาตรที่ต่ำ สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรได้โดยตรง โดยไม่ยุ่งยาก จึงช่วยประหยัดพื้นที่

รับประกันแผนงาน

ตระกูลหุ่นยนต์ของ KUKA จะมีรูปแบบช่องฐานติดตั้งที่เหมือนกัน จึงช่วยให้สามารถใช้หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางรุ่นต่างๆ บนเครื่องจักรต่างขนาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวางแผนเพิ่มเติมใดๆ

จับได้ลึก

หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวาง ได้รับการออกแบบมาให้มีระยะยืดในทิศทางที่ลงต่ำที่มากเป็นพิเศษ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจากด้านบนได้เป็นอย่างดี ด้วยความสูงที่ไม่มาก จึงใช้พื้นที่ในแนวตั้งเพียงเล็กน้อย

รวดเร็ว

ด้วยมวลเคลื่อนที่ต่ำ หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางจึงมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่สูง และมีรอบการทำงานที่สั้นมาก จึงช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และยังเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุน จากการคืนทุนอย่างรวดเร็ว

ระบบฉีดพ่นของหุ่นยนต์

สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องจักรขนาดใหญ่มากให้ทำงานอัตโนมัติได้ด้วยหุ่นยนต์รุ่นติดตั้งบนชั้นวางของ KUKA ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องจักรสำหรับการหล่อด้วยแรงดันโดยเฉพาะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 16 ถึง 270 กก. ที่ระยะยืดจนถึง 3,900 มม. 

พื้นฐานสำหรับความปลอดภัยของกระบวนการและประสิทธิภาพที่สูงในการหล่อโลหะโดยใช้หุ่นยนต์

  • การตั้งโปรแกรมที่รวดเร็วสำหรับคุณภาพการหล่อที่เหมาะสม: KUKA.CNC

    หุ่นยนต์ของ KUKA ทำหน้าที่ในการประมวลผลเหมือนกับเครื่องจักรกลในการผลิต และสามารถตั้งโปรแกรมเหมือนกับเครื่องจักรได้เช่นกันใน G-code (DIN 66025) ด้วยอินเตอร์เฟซ KUKA.CNC
    เรียนรู้ข้อได้เปรียบ
  • ระบบควบคุมเอนกประสงค์: : KR C4

    KUKA KR C4 ยังทำให้การควบคุมแกนเสริมเป็นเรื่องที่แสนง่ายดาย รวมถึงการซิงโครไนซ์สายพานในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกัน ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัยจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก โดยวิธีการสร้างแรงดันในตัวเครื่องให้สูงกว่าสภาพแวดล้อม
    เรียนรู้เพิ่มเติม!
  • ควบคุมโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพียงเล็กน้อย: KUKA.PLC mxA

    อินเทอร์เฟซแบบสากลและใช้งานสะดวกทำให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ KUKA ที่่เครื่องจักรในการผลิตได้อย่างง่ายดายมาก ผ่านทางแผงควบคุมของเครื่องจักรในการผลิตโดยตรง
    ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิ