เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Draaitafels

ตัวกำหนดตำแหน่ง DKP แบบสองแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง DKP แบบสองแกนที่มี แกนหมุนหนึ่งแกน และ แกนเอียงหนึ่งแกน จะช่วยให้สามารถทำงานกับชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น DKP จะบรรทุกน้ำหนักได้ที่ 400 กิโลกรัม


ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียง DKP:

  • สรีรศาสตร์เพิ่มเติม:
    ความสูงในการสอดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การกำหนดตำแหน่งที่รวดเร็ว:
    ไม่ว่าแกนจะเคลื่อนที่ การกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียงจะค้นหาตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ตัวป้อนกลาง:
    DKP ทำให้สามารถป้อนสื่อที่เป็นมิตรกับกระบวนการตรงกลางแผ่นแปลน
  • โครงสร้างที่กะทัดรัด:
    การออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP สำหรับขนาดภายนอกที่น้อยที่สุดและประหยัดเนื้อที่
  • ความยืดหยุ่น:
    ตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกน DKP ทำให้สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ทุกเมื่ออย่างยืดหยุ่น
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
    หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
    ในระยะเวลาการทำงาน 100% ตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียงรับประกันประสิทธิภาพในการเชื่อมได้ถึง 430 A
การเชื่อมที่ยืดหยุ่นและมีความแม่นยำสูงของการผลิตสื่อโดยใช้ตัวกำหนดตำแหน่ง DKP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกำหนดตำแหน่งในโปรเจกต์ของลูกค้า

ข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่งหมุน-เอียง:

DKP-400
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา 400 กก.
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ <±0.06 มม.
ช่วงกาารหมุนมาตรฐาน ไม่มีที่สิ้นสุด
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน +/–185°
ช่วงการเอียง
+/–90°
ความสูงในการสอดสูงสุด 857 มม.
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100 % ED)
430 A
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60 % ED) 500 A

 
 
 

คุณอาจสนใจ