KR CYBERTECH nano

Hiệu suất tốt nhất với mật độ công suất cao: Các rô-bốt quy trình chuyên biệt của dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano hoàn toàn phù hợp với việc xử lý các chi tiết nhỏ. Bạn sẽ được hưởng lợi tối đa từ sự đa dạng cho phạm vi hoạt động tiết kiệm hơn với chi phí đầu tư và năng lượng tối thiểu.

Robot linh hoạt, rẻ tiền cho các ứng dụng như xử lý, hàn, xếp pallet hoặc dán

Các robot công nghiệp thuộc họ nano KR CYBERTECH được tối ưu hóa để xử lý các thành phần nhỏ trong các lĩnh vực ứng dụng gần như không giới hạn. Với trọng tải rất tốt là 6, 8 và 10 kg và các loại rô bốt được phối hợp hoàn hảo, bạn có thể xác định chính xác rô bốt thực sự cần thiết - để đạt hiệu quả và kinh tế tối đa.
  • ESD được bảo vệ

    Robot được bảo vệ chống lại sự phóng điện hoặc tích điện không kiểm soát được (ESD) và do đó thích hợp để xử lý các linh kiện điện tử nhạy cảm.
  • Phần mềm bổ sung

    Với các chế độ chuyển động kỹ thuật số, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hiệu suất của rô bốt thông qua bộ điều khiển rô bốt - ví dụ: cho độ chính xác hoặc tốc độ được tối ưu hóa.
  • Thích hợp cho môi trường ẩm ướt hoặc khắc nghiệt

    Các trục chính được bảo vệ chống bụi và nước theo IP 65, các trục cổ tay thậm chí theo IP 67.
  • Thích hợp cho các ô nhỏ gọn

    Với thiết kế mỏng, robot đảm bảo sử dụng không gian tốt nhất có thể trong các ô robot nhỏ gọn.

6 - 10 Tải trọng theo kg

1420 - 1840 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Độ chuẩn xác cao nhất

Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH nano cung cấp độ chính xác lặp lại 0,04 mm. Do đó, chúng thể hiện hoàn toàn sức mạnh ngay cả ở tốc độ cao.

Mỏng và nhỏ gọn

Hiệu suất tối đa với các đường nét nhiễu tối thiểu: Các rô-bốt mới cực kỳ nhỏ gọn, nhẹ và mỏng – phù hợp cho nhiều lĩnh vực ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Không gian trống tối đa

Các rô-bốt mở ra không gian làm việc trước đây chưa thể đạt tới được: Chúng vươn qua khoảng cách rộng, có phạm vi làm việc phía sau rất lớn và tầm với từ cao xuống thấp.

Độ linh hoạt lớn nhất

Bạn có thể lắp đặt các rô-bốt công nghiệp KR CYBERTECH nano trên sàn nhà, trên tường, trên trần nhà hoặc ở bất kỳ góc nào khác - cho các mặt nghiêng theo yêu cầu khác nhau ở bất kỳ vị trí lắp đặt mong muốn nào.

Phần lõi cổ tay mỏng nhất

Chỉ với bán kính giao thoa 67 mm các rô-bốt xử lý KR CYBERTECH nano có phần lõi cổ tay nhỏ nhất trong dòng sản phẩm cùng loại trên toàn thế giới. Chúng có thể làm việc ở những vị trí mà các rô-bốt khác không thể tiếp cận.

Tính linh hoạt tối đa

Chỉ cần tích hợp các trục bên ngoài thông qua bộ điều khiển robot và hưởng lợi từ khái niệm cung cấp năng lượng K-PIPE-ES sáng tạo.

Tổng quan dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano

Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH nano cực kỳ nhỏ gọn và chính xác.

KR CYBERTECH nano Tổng quan dữ liệu

KR 6 R1840-2 KR 6 R1820 KR 6 R1820 HP KR 8 R1640-2 KR 8 R1620 KR 8 R1620 HP KR 10 R1440-2 KR 10 R1420 KR 10 R1420 HP
Tải trọng
6 kg
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Phạm vi tối đa
1840 mm
1820 mm
1820 mm
1640 mm
1620 mm
1620 mm
1440 mm
1420 mm
1420 mm
Loại thiết kế
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Môi trường thực thi
Standard
Standard
High Protection
Standard
Standard
High Protection
Standard
Standard
High Protection
(Các) vị trí gắn
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Loại bảo vệ
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
Data sheet

Additional Links

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot Packs
Positioners & Linear Units

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie