选择您所在的地点:

国家和地区

KS Nozzle Cleaner 让粘胶喷嘴变得更洁净

借助于 KS Nozzle Cleaner,您可以在车辆生产过程中随时获得稳定的焊缝质量。KUKA 喷嘴清洁器可将残留的粘结剂从粘胶喷嘴中可靠地清除,从而持久保证应用喷嘴的洁净度以及粘接流程的顺利进行。


KS Nozzle Cleaner 在车身制造的自动化粘接流程中具有重要功能:在密封车辆部件(例如门框或后备箱盖)时,必须进行周期性清洁。如果喷嘴脏污,可能会导致喷涂特性发生改变甚至堵塞喷嘴。定期地使用 KS Nozzle Cleaner 清洁喷嘴,可确保稳定的焊缝质量。  

KS Nozzle Cleaner 的运作方式

KS Nozzle Cleaner 主要由一个底座、清洁喷嘴和残留粘结剂收集容器组成。它可提供配有多达三个喷嘴的 Mini 型号和配有多达六个喷嘴的 Maxi 型号。此外,还可以提供其它设计型式或附加选项。

  • 初始状态:在车身制造的自动化设备中,机器人连续地粘接附件。
  • 经过数次喷涂之后,KS Nozzle Cleaner 开始大显身手:机器人将粘胶喷嘴引导至 Nozzle Cleaner 的清洁位置上。
  • KS Nozzle Cleaner 借助压缩空气将喷嘴上的污物吹净。
  • 可以选择通过 KS TCP Check 检查精确性和喷嘴的几何形状。在长时间停机时,机器人也可以在喷射台上冲洗焊缝,以保证质量。
  • 然后,机器人重新开始车辆上的粘接过程。
详情:KS Nozzle Cleaner 一览 

KS Nozzle Cleaner 的优势

  • 重复发生:通过清洁和可能的质量控制,您可以获得稳定的焊缝质量。
  • 快速:我们的预设喷嘴可以在非常短的时间内集成到您的生产流程中。
  • 可传输:借助游标尺,您的 Nozzle Cleaner 的设置可以很容易地传输到其它 Nozzle Cleaner 上。