选择您所在的地点:

国家

自主移动平台

关注行动自由:自主移动和安全工作解决方案

KUKA 移动式平台可以实现符合工业 4.0 时代需要的新的机动化程度。对于航空航天、汽车工业或许多其他行业:将自主型机器人和移动式平台快速和可靠地整合到设备和单元中显得更加的简便。

所有移动式机器人平台都确保更高的灵活性。Mecanum 车轮系统可以实现高精度的运输——即使是运输重物。移动式机器人平台的自主导航系统用于全自动运行。我们全向移动机器人平台的产品系列可以为未来的灵活型生产基地打下坚实的基础。

KUKA移动平台 - 独特的驱动概念
KUKA 导航方案可以使移动式平台在各个方向都能灵活移动。
KUKA 导航方案可以使移动式平台在各个方向都能灵活移动。

库卡自主运输平台一览