![electro mobility](/-/media/kuka-corporate/images/industries/automotive/elektromobilitaet/batteriemodullinie.jpg?rev=a06243a89f2f4dc7af9790bd8be9ffb2&w=1900&hash=51DF8553681ACBC013B3AE4C42B0EA4C)
KUKA 在未来电动汽车市场斩获数千万欧元大额订单
电动汽车市场正在迅速增长。生产电池组是其面临的一项特殊挑战。KUKA 在此领域拥有丰厚的专业沉淀,并且为一家国际汽车配件供应商提供全自动生产系统。
2020年3月5日
2019 年第四季度,KUKA 斩获一份价值数千万欧元的大额订单,以规划和交付全自动电池组生产线。该系统将在 2021 年启用,为高档电动汽车生产电池系统。
复杂生产的技术知识
除了装配所需的严格工艺步骤外,这条面向未来的先进生产线还面临多项特殊挑战,其中包括高产能、技术可用性、质量要求,以及对所有相关工艺数据的系统记录。
为此,KUKA 在以下工序中投入了全面的专有技术和超过 50 台 KUKA 工业机器人:输送、清洁和测量电池框架,测试需安装的电池模块,涂抹导热膏,接合并拧紧电池框架上的各个模块,机壳盖的电气接触、密封和拧紧,以及生产线末端的气密性检测和质量控制。
生产透明,操作简便
由于电池系统至关重要,且事关安全,内置组件和单个生产步骤的可追溯性变得越来越重要,尤其是在电池生产中:以“数字工厂”为核心的 KUKA 全系列产品组合为此提供了决定性的优势。KUKA 控制标准 miKUKA 提供了一个高效的技术平台,确保用户可通过界面简洁明了地进行操作,并对生产线进行监控。
KUKA AG 首席执行官 Peter Mohnen 表示:“电动汽车在全球范围内的市场前景母庸质疑。”“KUKA 在电池生产自动化领域拥有丰富的专业知识和经验,并可以为汽车行业的客户提供相关支持,我们为此颇感自豪。”