选择您所在的地点:

国家

KUKA 人机协作型机器人应用于质量保证

MRK-Systeme GmbH(MRK 系统有限公司)利用 KUKA 高负载机器人为 BMW 集团研制出一套人机协作 (MRK) 型自动化解决方案。机器人在兰茨胡特工厂实现了符合人体工学的曲轴箱质量保证过程。

2017年2月20日


KUKA 机器人确保更合理的人体工学设计

曲轴箱通过输送带被运送至工作区。工人借助操纵杆控制机器人的运动。KR QUANTEC 沿着预先设定的轨迹移动至曲轴箱,抓取工件并递给工人。工人用冷光灯对曲轴箱进行质量检查。在此期间,机器人将重约 30 kg 的工件稳定保持在最适合工人的高度。完成检验工序后,工人将机器人连同曲轴箱驶回输送带,再将曲轴箱放下,再按下按钮,便可结束这个互动的检验工序。如此一来,工作人员就能记录工件是“合格”还是“不合格”。 
KR QUANTEC 系列 KR 210 R2900 prime K 型 KUKA 人机协作机器人通过操纵杆进行操作。
这两套设备自 2015 年起成功投入运行,并且严格遵守节拍时间。质检工作对工作人员而言变得更加轻松。目前已计划新增两台用于质检的试验台。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置