汽車工業中的自動化

KUKA 是全球汽車工業生產設備的領先供應商。憑藉著長年來所累積的經驗,我們在靈活和高效生產製造方面是領先者,並且為客戶針對工業 4.0 提供未來需求的解決方案。

汽車工業中的挑戰

汽車工業是一個非常變化多端的領域,因此各家汽車製造商必須有非常靈活的應變能力。在全球越來越激烈的競爭環境中,智慧型生產設備與靈活物流系統的連結已是不可或缺。如此才能快速依需調整,進而滿足市場對於種類多元化越來越高的要求。設備除了要容易安裝之外,還必須有操作簡單的特性。

汽車製造商們已逐漸感受到,他們必須將汽車方面的核心能力擴展至機動性,或甚至必須將其重新定義。因為,只有成功掌握 工業 4.0、人口轉型和資料驅動式生產等各項發展,才能在競爭市場中佔有一席之地。

KUKA 結集所有關於工程設計、測試和服務的專業知識技能,為來自汽車工業的客戶效力,為他們在前往工業 4.0 的路上,提供最可靠的協助。

Larry Drake, CEO KUKA Automotive Division

針對汽車工業的解決方案

KUKA 為客戶提供重要的配置可能性,協助他們有效解決汽車工業中的各種挑戰:我們的模組式自動生產和物流過程可靈活調整,讓您在邁向汽車工業永續成功的路上平順無礙。

我們的服務和能力

KUKA 解決方案代表全方位服務。我們可針對您的設備為您制定專有的的自動化系統。我們擁有廣泛的專業知識,可為您提供所有流程步驟。KUKA 是唯一能夠一手為您提供生產、物流和元件的供應商

  • 工程設計:請您利用我們多年來在發展汽車工業高效生產方案中所累積的寶貴經驗。

  • 專案管理:您可以對我們的專有技術完全信賴。我們樂於為您提供專業可靠的諮詢,並準時完成專案。

  • 測試和過程知識:在我們佔地 2,500 平方公尺的技術中心裡,您可以看到與現實相似的實驗結構,不斷提供可靠的專案數據。我們以完整的領域相關知識為後盾,提供最適合您的解決方案。

為了不斷發展我們的機器人自動化解決方案,我們與所有領先製造商攜手合作。透過軟體與硬體的創新結合,形成了獨一無一的生產性人機合作,替符合未來趨勢的工作崗位奠定基石。

機器人和軟體

無論是規劃新設備還是改善現有設備,KUKA 都為您準備好合適的軟體。我們的產品系列包括可擴展的系統軟體、預製的機器人應用程式、基於軟體的控制系統到 3D 顯示與類比。我們以此為智慧化的機器人聯網和安全的人機互動提供支援。同時,我們始終為您提供操作方便的介面並保證 100% 相容。用 KUKA 軟體程式設計,使您的機器人和設備始終擁有最高的生產率。

KUKA 成功理念的重要基石:裝配和測試

位於德國不萊梅的「裝配和測試」業務部門,自 1982 年起便開始為無數來自汽車工業的客戶和合作夥伴供應裝配設備和測試裝置。我們在佔地超過 18,000 平方公尺的面積上規劃、設計和生產用來快效裝配量產產品—例如引擎、汽缸蓋、車軸、煞車和轉向系統的電腦控制型自動化裝置,我們的汽車業專家樂於隨時為您提供關於流程規劃、客戶培訓或售後服務等資訊。

 

汽車工業領域中的創新和成功

  • KR QUANTEC 系列的機器人非常適用於汽車工業中各式各樣的需求:產品組合包括例如清洗專家 KR QUANTEC nano F exclusive、高精度機器人 KR QUANTEC extra 系列或強勁的工業機器人 KR QUANTEC ultra 系列。

  • 位於美國俄亥俄州托雷多的生產基地採用我們本身的技術,根據 Harbour 報告結果,是北美效率最高的車身製造商

  • 藉助於 Swisslog專業知識,我們能保障實現準確的內部物流方案,進而實現無縫生產流程。

自動化車身製造:易於改裝的生產工作單元內有四臺機器人,可在短短數秒內精準地組合部件。
  • KUKA 在多項研究專案中與例如 Arena 2036 或 E3 研究工廠夫朗和斐協會、慕尼黑工業大學與德國航空太空中心等機構合作。在專案進行期間,我們已經將多項應用整合至我們的軟體(例如 KUKA.UserTech),以確保能夠有效傳輸資料和簡單地進行程式設計。

  • 我們與來自世界各地的客戶合作,共同設計和促進因應未來趨勢的業務模式和合約型式,例如按使用量付費的模式。如您想了解的更多,歡迎與我們聯繫。

汽車工業的現代化智慧生產


自動化階梯式底盤生產:KUKA 為汽車工業開發的另一項創新技術

作為汽車領域的專家,我們針對您的需求為您提供專門的生產和服務概念,協助您繼續發展生產和物流過程。您可在此處找到 KUKA 為汽車工業提供的所有解決方案。

確定

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多