請選擇您的所在位置:

位置

KUKA的六軸工業機器人|機械手臂|機器手臂|機器人

KUKA提供了廣泛應用的工業機器人,無論您的應用多具有挑戰性,您永遠都會找到適合的解決方案。想實踐工業機器人的自動化,且成本是您的考量,請於此處選購我們的二手機器人!

負荷 kg

10
70
250
500

最大作用範圍 mm

800
2500

透過 KUKA Compose可獲得更準確的負載數據分析,此項免費軟體具有進階搜尋功能,同時可比較三隻機械手臂,可滿足您的需求並找到理想的機械手臂。

安裝

28

結果

KR DELTA

  • payload 負載: 3 kg
  • reach 最大作用半徑: 1200 mm
衛生機器中的高速機器人 KR DELTA 設計用於食品拾取和放置應用

KR DELTA

  • payload 負載: 3 kg
  • reach 最大作用半徑: 1200 mm

KR SCARA

  • payload 負載: 6 - 60 kg
  • reach 最大作用半徑: 500 - 1200 mm

LBR iisy 協作機器人

  • payload 負載: 3 - 15 kg
  • reach 最大作用半徑: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload 負載: 4 kg
  • reach 最大作用半徑: 601 mm
小型機器人 KR 4 AGILUS 結合了超緊湊、無幹擾設計和最佳性能

KR AGILUS

  • payload 負載: 6 - 11 kg
  • reach 最大作用半徑: 706 - 1101 mm
無塵室小型機器人

LBR iiwa

  • payload 負載: 7 - 14 kg
  • reach 最大作用半徑: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload 負載: 6 - 10 kg
  • reach 最大作用半徑: 1420 - 1840 mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload 負載: 6 - 8 kg
  • reach 最大作用半徑: 1421 - 2010 mm
NEW

KR CYBERTECH

  • payload 負載: 8 - 22 kg
  • reach 最大作用半徑: 1612 - 2013 mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload 負載: 8 kg
  • reach 最大作用半徑: 2101 mm

KR IONTEC

  • payload 負載: 20 - 70 kg
  • reach 最大作用半徑: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload 負載: 90 - 120 kg
  • reach 最大作用半徑: 2305 - 2702 mm
NEW

KR 40 PA

  • payload 負載: 40 kg
  • reach 最大作用半徑: 2091 mm

KR QUANTEC nano

  • payload 負載: 120 - 180 kg
  • reach 最大作用半徑: 1573 - 2100 mm

KR QUANTEC

  • payload 負載: 120 - 300 kg
  • reach 最大作用半徑: 2671 - 3904 mm

KR QUANTEC PA

  • payload 負載: 0 - 240 kg
  • reach 最大作用半徑: 0 - 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload 負載: 300 kg
  • reach 最大作用半徑: 3150 mm

KR 360 FORTEC

  • payload 負載: 240 - 360 kg
  • reach 最大作用半徑: 2826 - 3326 mm

KR FORTEC

  • payload 負載: 240 - 500 kg
  • reach 最大作用半徑: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload 負載: 340 - 470 kg
  • reach 最大作用半徑: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload 負載: 470 kg
  • reach 最大作用半徑: 3150 mm

KR 500 FORTEC

  • payload 負載: 340 - 600 kg
  • reach 最大作用半徑: 2826 - 3326 mm

KR 700 PA

  • payload 負載: 700 kg
  • reach 最大作用半徑: 3320 mm

KR FORTEC ultra

  • payload 負載: 300 - 800 kg
  • reach 最大作用半徑: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload 負載: 550 - 800 kg
  • reach 最大作用半徑: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload 負載: 750 - 1300 kg
  • reach 最大作用半徑: 3202 - 3601 mm

KR TITAN ultra

  • payload 負載: 1500 kg
  • reach 最大作用半徑: 3226 mm
NEW

你也可能對此有興趣