請選擇您的所在位置:

國家

單軸模組化支座 KP1-MC

單軸模組化支座 KP1-MC 可以方便靈活地實現客戶專用的驅動裝置-支座解決方案,適用於 1,500 公斤以下的工件。


模組化支座 KP1-MC 的優勢:

  • 自由組合:
    完全根據您的需要定制的個別化驅動裝置-支座解決方案,負載能力高達 1,500 公斤。

  • 量身訂製的進料高度:
    緊湊型支座 KP1-MC 可根據您的要求精準調整進料高度。

  • 靈活的安裝位置:
    無論是安裝在地面、牆壁、角落還是天花板上,KP1-MC 的功能在使用時不會受到任何限制。

  • 內建空心軸:
    透過支座中內建的空心軸,介質供應十分便捷並節省空間。

  • 工具架公差補償:
    利用支座中整合的 +/ 5 mm 長度補償功能,可以方便地對工具架公差進行補償。

  • 電氣絕緣面盤:
    面盤標準採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護焊時,整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
  • 出色的焊接性能:
    為您的個別化驅動裝置-支座解決方案增加一項在 100% 工作週期下最高達 500 A 的焊接性能。

支座 KP1-MC 的數據和選型:

KP1-MC1500-2
額定負載能力(僅在與驅動單元一起使用時)1,500 kg
帶有能源線管的旋轉範圍+/– 190°
沒有能源線管的旋轉範圍無限
可選:額定焊接電流 (100% 占空比),無限旋轉500 A
可選:額定焊接電流 (60% 占空比),無限旋轉590 A