Vyberte si svou polohu:

Země

Falcovací systémy

Již od roku 2001 instaluje KUKA falcovací systémy orientované na produkt a proces: podle požadavků na doby taktu a velikosti dílu se rozhodneme buď pro falcování rolováním, falcování Tabletop nebo jejich kombinaci. S našimi řešeními pro falcování budete moci v budoucnu vyrábět ekonomičtěji.


Zákazníci firmy KUKA si mohou vybrat ze širokého portfolia falcovacích systémů: od nízkoobjemové stavby prototypů až po vysokoobjemovou sériovou výrobu. Zvlášť flexibilní budete s robotickými řešeními pro falcování rolováním. Falcování Tabletop se naopak vyznačuje zvlášť krátkými procesními dobami. Ale možná je přesně to správné řešení jejich hybridní kombinace. Podpoříme Vás při výběru vhodné metody.

Robotické falcování rolováním: flexibilní řešení pro Industrie 4.0

Flexibilní výrobní řešení zaujímají v Industrie 4.0 důležitou roli. Chytrá produkce se stává rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti ve volatilní situaci na trhu, ve které panuje širší paleta produktů a kratší životní cykly. Díky našim robotickým řešení falcování rolování je možné zpracovávat jak různé díly, tak i docílit optimálního vytížení. Doplňkové úkoly jako svařování nebo uchopování lze svěřit robotovi.

  • High Output Quality Hemming (HOQ): Hlava HOQ Hemming umožňuje kontrolované robotické lemování se zobrazením falcování.
  • HOQ-S(unroof): S robotem vedeným lemovacím systémem na posuvné střeše dosáhnete krátké procesní doby.
  • HOQ-F(langing): S řešeními HOQ-F můžete kontrolovaně falcovat přepážky, které mají úhel větší než 105 stupňů. Další stanice hrubého falcování nejsou nutné.
  • Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: STW Hemming používáme k šetrnému lemování podběhů kol s mobilním falcovacím ložem v automobilovém průmyslu: Tak můžete bez problémů v jedné stanici vyrábět více modelů.
Falcovací kladka úzce synchronizovaná s pohybem robota: Hlava High Output Quality Hemming výrazně zkracuje dobu procesu.

Falcování Tabletop: Velký počet kusů při krátkých dobách taktu 

Falcování Tabletop zaujme zvlášť krátkými procesními dobami.. Tato metoda falcování je vhodná především u objemných modulů s velkým počtem kusů. Díky standardizovaným falcovacím modulům může stroj rychle a snadno upravit příslušnou geometrii dílu. Vedle krátkých dob taktu z toho plynou výhody jako:

  • snadné ovládání stroje,
  • modulárně konfigurovatelný systém a
  • možnost provádět s jedním strojem vnější i vnitřní falcování.
Pomocí standardizovaných falcovacích modulů se díl lemuje po celém jeho vnějším obvodu. 

Zavolejte nám, spolu najdeme ideální falcovací systém pro Vaši výrobu.