Seleccione tu localización:

Ubicación

Soldadura de costura con rodillos

La soldadura de costura con rodillos es uno de los procedimientos de soldadura por resistencia. Esta técnica se utiliza en el procesamiento de chapas cuando se necesitan costuras de soldadura continuas y herméticas.


Soldadura de costura con rodillos: la tecnología

La soldadura de costura con rodillos se deriva directamente de la soldadura por puntos. Se utiliza para el procesamiento de chapas finas. Las piezas se unen utilizando corriente eléctrica y presión.

La tecnología funciona de esta manera: En un proceso de soldadura de costura con rodillos, un robot mueve a lo largo del componente dos rodillos de cobre colocados uno sobre otro. La corriente que circula a través de estos rodillos de cobre entra en contacto con el componente de forma concentrada. Al mismo tiempo, las piezas individuales se presionan una contra otra.

De esa manera se crean numerosos puntos de soldadura que forman una costura continua y hermética. 

Soldadura de costura con rodillos automatizada

Como cliente de KUKA, se beneficiará de nuestra experiencia en el ámbito de la soldadura de costura con rodillos. Hemos concebido numerosas estaciones automatizadas, también con flexibles dispositivos de sujeción. Nuestro catálogo también incluye líneas completas de soldadura.

La perfecta interacción entre el robot, las pinzas de soldadura de costura con rodillos, el dispositivo y la unidad de control es decisiva para una producción de gran calidad. Desarrollamos el concepto ideal para cada sistema de producción.

Soldadura de costura con rodillos: las ventajas

La soldadura de costura con rodillos se basa en el mismo principio de proceso que la soldadura por puntos. La diferencia con esta tecnología ofrece sobre todo dos ventajas:

  • La soldadura de costura con rodillos es capaz de crear una costura continua. Para muchos productos esta costura estanca es fundamental.
  • Además es posible conseguir tiempos de ciclo más rápidos que con la soldadura por puntos.
Tanto para soldar lavavajillas, depósitos de combustible o latas de bebida, la soldadura de costura con rodillos le ofrecerá costuras continuas y herméticas. Llámenos y hablaremos de su producto.