Seleccione tu localización:

País

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite es el controlador de robot virtual de KUKA. Con el sistema de programación se pueden crear y optimizar programas de forma offline en cada PC. Una vez que están listos, los programas pueden transferirse directamente al robot y garantizan una productividad inmediata.


Características del KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite es prácticamente idéntico al software de sistema del KR C4 y KR C5 de KUKA. Gracias al uso de la interfaz original KUKA SmartHMI y de la sintaxis KRL, el manejo y la programación offline coinciden exactamente con los del robot.

 

El sistema de programación posee las mismas características que el software de sistema KUKA:

  • Versión del software de sistema KUKA actual con todas las funciones totalmente disponible (conexión hardware-periféricos no permitida)
  • Verificación de sintaxis KRL mediante el compilador y el interpretador disponibles
  • Permite crear programas de usuario KRL ejecutables
  • Control de programas de usuario del robot en tiempo real: tiempos de ciclo mejorados
  • Programas optimizables en un PC estándar en todo momento y periódicamente
  • Simulación de las señales de entrada digitales para comprobar en el programa KRL la reacción a dichas señales

Ventajas del KUKA.OfficeLite

Productividad inmediata

Una vez que están listos, los programas KRL pueden transferirse uno a uno a la unidad de control del robot KUKA y garantizan una productividad inmediata.

Independiente y flexible gracias a la máquina virtual

La instalación es independiente del sistema principal y de su sistema operativo. Pueden instalarse diferentes versiones de KUKA.OfficeLite en paralelo para utilizarse de forma flexible.

Uso de KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite es el robot controlador virtual de KUKA y es fundamental para la programación offline y el desarrollo de tareas. No obstante, también se puede utilizar en los siguientes casos:

  • Cursos de robótica KUKA
  • Desarrollo de aplicaciones
  • KUKA.WorkVisual 6.0 o superior

Requisitos del sistema para KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 o WIN 11 (64 bit)
  • Procesador Intel I7 o equivalente
  • 8 gigabyte RAM, 15 gigabyte de espacio libre en el disco duro
  • KUKA.WorkVisual 6.0 o superior
  • Hyper-V debe ser activado bajo WIN 10 o WIN 11

Volumen de suministro

  • KUKA.OfficeLite se suministra como imagen Hyper-V a partir de la versión KSS 8.6.