Merkmale von KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite ist nahezu identisch mit der KUKA Systemsoftware der KR C4. Durch die Verwendung der original KUKA SmartHMI und der KRL Sprachsyntax entspricht die Offline-Bedienung und Programmierung exakt der des Roboters.
Das Programmiersystem besitzt die gleichen Eigenschaften wie die KUKA Systemsoftware:
- jeweilige KUKA Systemsoftware-Releases mit sämtlichen Funktionen vollumfänglich verfügbar (Hardware-Peripherie-Anbindung nicht möglich)
- KRL-Syntax-Check durch verfügbaren Compiler und Interpreter
- ablauffähige KRL-Anwenderprogramme erstellbar
- Ablaufsteuerung von Roboter-Anwendungsprogrammen in Echtzeit: verbesserte Taktzeiten
- Programme auf einem Standard-PC jederzeit und regelmäßig optimierbar
- Simulation digitaler Eingangssignale für den Test von Signalabfragen im KRL-Programm
Vorteile von KUKA.OfficeLite
- Sofortige Produktivität: Die erstellten KRL-Programme sind eins zu eins auf die KUKA Robotersteuerung übertragbar und garantieren sofortige Produktivität.
- Unabhängig und flexibel durch virtuelle Maschine: Die Installation ist damit unabhängig vom Host System und dessen Betriebssystem. Unterschiedliche KUKA.OfficeLite-Versionen können parallel installiert werden und sind damit flexibel in der Anwendung.
Einsatz von KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite ist der virtuelle KUKA Robotercontroller und vorrangig für Offline-Programmierung und Anwendungsentwicklung bestimmt. Es kann aber auch verwendet werden im Zusammenhang mit:
- KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite ist im Lieferumfang enthalten)
- KUKA Roboterschulungen
- Applikationsentwicklung
- KUKA.WorkVisual 4.0 oder höher
Systemvoraussetzungen für KUKA.OfficeLite
- WIN 7 (64Bit) oder WIN 10 (64 Bit)
- Intel I5 Prozessor oder vergleichbar
- 4 Gigabyte RAM, 15 Gigabyte freier Festplattenspeicher
- vmware® Workstation Pro oder vmware® Workstation Player 12.0 oder höher
- KUKA.WorkVisual 4.0 oder höher