Choisissez votre emplacement:

Pays

LBR iisy : Le cobot d’une nouvelle ère

Flexible, intuitif, rapide à mettre en œuvre et sûr en cas de contact direct avec les humains : le LBR iisy est un cobot polyvalent destiné à la production automatisée. Il allie le savoir-faire, la précision et la fiabilité de l’automatisation industrielle à la flexibilité intuitive d’un appareil intelligent.


Le premier du genre chez KUKA

Basé sur le iiQKA.OS, le tout nouveau système d’exploitation de KUKA, le cobot LBR iisy offre une expérience utilisateur ergonomique, simple et bien pensée pour tout un éventail de secteurs dont les applications requièrent des activités sensibles, rapides et précises.

Que ce soit dans l’électronique, l’emballage ou les utilisations industrielles en général, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou des PME, sa conception légère, son design industriel, son encombrement réduit, ses capteurs intégrés et sa mise en œuvre simple et intuitive font de lui un assistant flexible qui s’intègre rapidement à la production.

Prêt à l’emploi en un rien de temps directement au déballage. _It’s iisy.

Pour faciliter l’utilisation des robots dans un nombre d’applications toujours plus large, les tâches d’automatisation doivent disposer d’un atout majeur : la simplicité. Le nouveau cobot KUKA compatible le iiQKA.OS et supporté par l’écosystème iiQKA est prêt à l’emploi en quelques minutes*, du déballage à la production.

Grâce à sa commande intuitive, une pince pré-configurée et pré-installée en option et une expérience utilisateur exceptionnelle, cet assistant compact ne nécessite pas de formation longue ni d’apprentissage de techniques de programmation complexes. Les nombreuses applications du LBR iisy vont du chargement et déchargement au pick & place en passant par l’emballage, les tests et un grand nombre d’autres tâches.

Grâce à ses fonctions de sécurité, le LBR iisy peut travailler au contact direct avec des opérateurs humains sans barrières de protection. Il se laisse guider facilement à la main pour soutenir les processus de réglage et de programmation.

* En fonction des options pré-configurées, comme une pince ou d’autres composants, ainsi que du niveau de complexité de l’application. Le LBR iisy est disponible dans le pack de pré-lancement iiQKA pour un petit nombre de clients au départ et une augmentation de la disponibilité au cours des prochaines années. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page sur l’aventure iiQKA
  • Facile à utiliser

    • Programmation simple et guidage manuel aisé
    • Implémentation facile
    • Paramétrable rapidement et prêt à programmer
  • Collaboratif et sûr

    • Détection des collisions
    • Mesure des forces de processus
    • Travail sans barrières de sécurité possible
  • Configuration flexible

    • Câbles internes d’alimentation des composants fixés par bride
    • Installation simple des composants via les boîtes à outils
    • Conçu pour une réutilisation rapide dans le cadre de nouvelles applications
  • Valeur ajoutée

    • Coûts d’investissements faibles
    • Disponibilité élevée
    • Zone de travail large et encombrement réduit

Éprouvé en milieu industriel et prêt en un temps record. _It’s iisy.

Basé sur le tout nouveau système d’exploitation iiQKA.OS de KUKA et une technologie éprouvée en milieu industriel, le robot collaboratif LBR iisy s'intègre rapidement et facilement dans des processus de fabrication définis. D'autre part, le cobot s'adapte parfaitement aux environnements de travail qui nécessitent une réponse rapide en cas de changements et qui produisent des produits individuels à partir d’une taille de lot 1.

 

Le robot collaboratif LBR iisy s’adapte à tous les domaines de fabrication.


Testé pour une utilisation industrielle

Le LBR iisy est compatible avec la plupart des fonctions standards industrielles comme les protocoles de bus de terrain, I/Os, la sécurité et plus encore. Cela permet d’intégrer le cobot dans des environnements industriels déjà existants.

Rapidité de mise en production

Le LBR iisy est prêt à l’emploi en quelques minutes et peut être attribué à de nouvelles applications* tout aussi rapidement. Premier robot fonctionnant sur iiQKA.OS, le LBR iisy définit de nouveaux standards en matière d’intégration simple, rapide et intuitive au sein des environnements de production.

Flexible de nature

Particulièrement simple à utiliser, le LBR est également polyvalent : ses domaines d’application s’étendent de la manipulation de matériel à l’emballage en passant par le chargement et le déchargement ou les tests de précision. Les câbles et l'alimentation électrique intégrés du LBR iisy permettent un changement d’outil simple et rapide. Grâce à son encombrement réduit et au contrôleur KR C5 micro, il s’adapte quasiment à tous les environnements. Une fonction de sécurité garantit une opération sans barrière.

Extension facile

Le LBR iisy fait partie intégrante de l’écosystème iiQKA. Les extensions matérielles et logicielles peuvent être mise en place en toute simplicité par les fournisseurs de l’écosystème ce qui permet d’élargir rapidement le champ d'application du cobot.
* En fonction des options pré-configurées, comme une pince ou d’autres composants, ainsi que du niveau de complexité de l’application. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page sur l’aventure iiQKA.

LBR iisy 3 R760 : Aperçu des caractéristiques techniques

Nombre d'axes 6
Capacité de charge nominale 3 kg
Plage max. 760 mm
Poids (sans commande), env. 19 kg
Collaboration homme-robot sécurisée PL d / Kat 3

Une combinaison gagnante : le pack de pré-lancement iiQKA 

Certains clients auront la chance de pouvoir tester, dans le cadre de son pré-lancement, le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS de KUKA en combinaison avec le cobot LBR iisy, le contrôleur de robot KR C5 micro, l’appareil de commande smartPAD pro et un préhenseur pré-installé en option. 

Programmation ou apprentissage manuel ? Un concept d’opération à la carte. _It’s iisy.

Que vous soyez expert ou débutant en automatisation, la collaboration intuitive entre le cobot et le système d’exploitation convivial iiQKA.OS offre une flexibilité accrue et laisse aux opérateurs une grande liberté de choix.

  • Apprentissage de points programmés par simple guidage manuel
  • Mise en service et programmation rapide et intuitive sans compétences spécialisées nécessaires grâce à l’interface graphique intelligente
  • Possibilités d’applications plus complexes grâce au concept d’arborescence de programme basé sur des dizaines d’années d’expérience KUKA en matière de simplification de la programmation des robots industriels.
Programmeren of handmatig teachen?
Il suffit de guider manuellement le robot collaboratif tout au long des différentes étapes de travail, d’enregistrer ces étapes dans une arborescence de programme graphique puis de démarrer le programme. _It’s iisy

Robotique sensitive et rapide

Le robot collaboratif LBR iisy est équipé de capteurs joint/couple sur les six axes. Ces capteurs réagissent à la moindre force externe et garantissent une protection anti-collision certifiée. Lorsqu’aucun collègue humain ne se trouve à proximité du cobot en action, ce dernier peut bien sûr tourner à des vitesses de production plus élevées.
collaboratieve robot LBR iisy
Le robot collaboratif autorise une interaction directe avec les hommes en toute sécurité.

Extension rapide de votre système, de la pince à la reconnaissance 3D

Intelligent et modulaire, il offre une grande liberté de planification : le LBR iisy peut être équipé en toute simplicité avec des applications et accessoires de KUKA ou d’autres fournisseurs de l’écosystème iiQKA. Ces applications s’étendent de différentes pinces aux systèmes de caméra avec reconnaissance d’image en 3D en passant par diverses extensions fonctionnelles de système. Le LBR iisy ouvre une nouvelle dimension de l’automatisation dans le monde de la production.

La robotique intelligente est la clé de l’automatisation bien pensée

Grâce à un apprentissage, une mise en service et un démarrage de la production extrêmement rapides, les coûts globaux d'intégration du LBR iisy sont particulièrement faibles. Simple et facile à programmer, il ne nécessite pas de compétences spécialisées en matière de programmation.

Vous fournissez des composants, des logiciels ou d’autres extensions ? 

L’écosystème iiQKA va connaître une rapide expansion au cours des prochaines années et vous permettra d’associer rapidement et facilement votre valeur ajoutée à la plateforme KUKA. Vous souhaitez faire partie des fournisseurs de l’écosystème iiQKA ? Faites-le nous savoir ! 

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies