Vous utilisez une ancienne version de navigateur d’Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez actualiser votre navigateur.
KUKA Mobile Platform 1500
La KMP 1500 est une plateforme mobile omnidirectionnelle qui se déplace de manière autonome et flexible dans l'espace. Combinée au tout nouveau contrôleur KUKA Sunrise, elle offre à l'industrie du futur des concepts de fabrication polyvalents et surtout mobiles.
KMP 1500 : la solution pour le processus de production flexible
La KUKA KMP 1500 est notre réponse au besoin grandissant des départements de production en temps de réaction plus courts et en flexibilité plus élevée dans leurs concepts de fabrication. Dans l'usine du futur, les courses prédéfinies et les processus figés sont relégués au passé. C'est la raison pour laquelle KUKA développe des véhicules autonomes intelligents, qui alimentent les robots et machines en matériel au bon moment. La KMP 1500 permet de flexibiliser la production à un niveau jusque lors inconcevable.
La KMP 1500 est une plateforme à commande autonome qui s'intègre à la perfection dans le processus de production. Outre cela, le véhicule est idéal pour l'espace de travail définit en matrice. La KMP 1500 se charge de manière autonome du transport des produits à travers toutes les étapes de production.
KUKA vous met ainsi un concept de fabrication à disposition, qui vous permet d'optimiser votre gestion logistique. La KMP 1500 vous apporte un soutien rentable au niveau de l'organisation du stock ou entre les processus de fabrication et n'entre en action qu'en cas de besoin.
En tant que véhicule de transport sans conducteur avec mécanisme d’élévation précis, la plate-forme mobile se déplace de façon omnidirectionnelle et autonome dans l’espace.
La KMP 1500 répond à toutes les normes de sécurité exigées pour les véhicules de transport sans conducteur et fournit ainsi une capacité de charge élevée pour une sécurité maximale.
KUKA Mobile Platform 1500 : Vos avantages :
Avec la KMP 1500, vous misez sur une plateforme mobile omnidirectionnelle, parfaitement adaptée à l'automatisation dans l'Industrie 4.0 :
Manœuvrer de manière précise et illimitée
Grâce à la technique d'entraînement KUKA omniMove, la KMP 1500 se déplace dans toutes les directions à partir de sa position. Cette technologie de roue intelligente permet de se positionner avec une précision allant jusqu'à +/- 5 mm dans des espaces confinés. Il en résulte des solutions d'automatisation peu encombrantes et de haute précision logistique.
Des carrosseries de 1 500 kilogrammes maximum ne posent aucun problème à la KMP 1500.
Gestion de stock autonome et flexible
La KMP 1500 va chercher les composants nécessaires de manière autonome ou retourne les pièces usinées au magasin. Grâce à la KUKA.NavigationSolution elle peut se déplacer dans l'espace librement et sans guidage ou éléments de navigation classiques. Ceci facilite l'intégration dans des environnements modifiés et augmente ainsi la rentabilité au niveau de la gestion de la logistique.
Supporte des charges extrêmes, sûre et fiable
Avec une capacité de charge max. de 1 500 kg, la KMP 1500 déplace vos produits de manière sûre tout au long du processus de fabrication. Elle apporte toutes les normes de sécurité nécessaires et est en outre extrêmement flexible. Des scanners laser de sécurité intégrés permettent une navigation autonome dans votre production.
KMP 1500 : le prochain niveau d'automatisation dans les installations de fabrication
Le pilier de la KMP 1500 est la plateforme mobile. Elle comporte toute une série de propriétés qui en font la solution parfaite pour les processus de fabrication flexibles.
Fonctions de sécurité : arrêt d'urgence quadruple, clignotant pour indiquer la direction, feux de signalisation LED ainsi que deux scanners à laser avec capteurs de sécurité et d'alarme pour une surveillance à 360 degrés
Énergie et alimentation électrique : Package batterie lithium-ion rechargeable d'une capacité de 54 Ah avec une durée minimum de trois heures, chargement via câble direct ou plaque de contact avec le sol possible
Interfaces sans fil : configuration et programmation possibles sans câble, télécommande
Composants de matériel : carrosserie, moteur KUKA, axe rigide, rapport de transmission pour intégration dans le système de roue
KUKA.NavigationSolution Basic : Le système de navigation intelligent permet à la plateforme mobile de se déplacer de manière autonome dans l'espace sans risque de collision et repères artificiels.
KUKA Sunrise.OS : Le contrôleur intégré KUKA Sunrise.OS comporte toutes les interfaces nécessaires aux robots légers et peut être très facilement complété.
Roue Mecanum KUKA :La technologie d'entraînement KUKA omniMove basée sur la roue Mecanum permet à la KMP 1500 des déplacements dans toutes les directions et veille à ce que la KMP 1500 puisse également naviguer en position souhaitée dans les espaces confinés.
KMP 1500 : composants optionnels
La KMP 1500 est polyvalente et modulaire et peut être complétée par des fonctions supplémentaires. Les fonctions suivantes sont ici à votre disposition en option :
Système de levage électronique
Plaque de contact avec le sol pour le chargement
Alltrac Charger
Extension lithium-ions à 106 Ah pour 8 heures de temps de service au moins