Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA omniMove

KUKA omniMove est notre plateforme de transport pour les charges lourdes. Il est facile de me déplacer dans la position souhaitée, dans un espace confiné et au millimètre près. Outre cela, KUKA omniMove vous offre également une liberté de mouvement élevée, en étant simplement commandée par télécommande.


KUKA omniMove : autonome et extrêmement flexible

Passer en-dessous de vos charges et élever en toute facilité : la plateforme d'élévation mobile KUKA omniMove transporte vos charges XXL sans le moindre problème. KUKA omniMove peut être déplacée manuellement mais se déplace également de manière autonome. Malgré ses dimensions et ses charges gigantesques, elle navigue en toute sécurité et se déplace de manière quasi autonome. En option vous pouvez la compléter par une alimentation en énergie autarcique.

Grâce à des roues spécialement conçues, la plateforme mobile se déplace dans toutes les directions, même à partir de sa position. Le système de navigation KUKA.NavigationSolution veille à la manœuvre autonome sans risque de collision et à des marquages au sol artificiels. Dans un genre de système modulaire, la KUKA omniMove peut être librement mise à échelle en taille, largeur et longueur, en fonction de vos exigences individuelles.

Roue Mecanum pour une mobilité maximale

La technologie d'entraînement KUKA omniMove spécialement conçue et basée sur roue Mecanum veille à ce que le KUKA omniMove soit manœuvrable de manière omnidirectionnelle. Les roues aux rouleaux individuels en forme de tonneaux peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres. Elles permettent au KUKA omniMove de se déplacer en translation et en rotation à partir de sa position et dans un espace confiné. Elle manœuvre ainsi dans toutes les directions en économisant du temps et de la place.

Avantages du KUKA omniMove

Puissance

En fonction de la variante de véhicule, KUKA omniMove déplace même les composants les plus lourds de format XXL de manière sûre et pratique. Il déplace des charges allant jusqu'à 90 tonnes et, en version maximum, jusqu'à 30 mètres de long.

Précision

Le KUKA omniMove peut même positionner des charges énormes sans contact jusqu'à +/- 3 mm.

Modularité

Nous concevons la solution idéale. Vous faites votre choix entre dix variantes de véhicules différentes et nous les personnalisons avec des packages d'options et des modules individuels, en fonction de vos exigences et de vos souhaits.

KUKA omniMove transporte les composants aéronautiques chez Premium Aerotec à Augsburg. Source photo : Premium Aerotec

KUKA omniMove à l'œuvre

Vous voyez ici toutes les fonctions et caractéristiques de la plateforme pour poids lourds mobile KUKA omniMove.

KUKA omniMove à l'œuvre chez vous

Grâce à notre système modulaire, vous disposez de possibilités d'utilisation multiples pour KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove dans des longueurs spéciales et tailles XL

Vos composants sont extrêmement longs et particulièrement larges ? La plateforme pour poids lourds mobile existe également avec la possibilité d'accoupler plusieurs véhicules avec un omniMove. Le transport de composants de plus de 30 mètres de longueur ne pose aucun problème. Un débattement supplémentaire et un projecteur LED peuvent être facilement intégrés.

  • KUKA omniMove avec vis de levage

En option, votre plateforme peut être équipée de vis de levage électriques ou de tables élévatrices à ciseaux. Le KUKA omniMove lève ainsi les charges de manière autonome.

  • Alimentation en énergie 

L'alimentation en énergie autarcique, grâce aux accumulateurs haute performance et à la technologie sans fil de pointe permet au KUKA omniMove de se déplacer librement.

KUKA omniMove peut être adaptée individuellement aux besoins de votre production. Photo : KUKA

Le KUKA omniMove peut être complété avec des fonctions supplémentaires :

  • Options de navigation
  • Gestion de batterie
  • Options laser
  • Options de sécurité

 

Pour de plus amples informations, contactez-nous directement, nous vous établirons l'application parfaite.