Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.ForceTorqueControl

Le progiciel technologique permet d’utiliser les systèmes de robots industriels KUKA pour des applications robotisées sensitives à l*aide de l’intégration d’un capteur force-couple.


Sensibilité grâce à KUKA.ForceTorqueControl

KUKA.ForceTorqueControl permet aux robots industriels de réagir de façon sensitive aux forces et aux couples auxquels l’outil du robot est soumis. Les robots se déplacent généralement sur une trajectoire programmée sans prendre en compte les forces ou les couples agissant sur l’outil ou la pièce. Cependant, dans de nombreux cas, les forces de processus générées ont un effet décisif sur la qualité et la sécurité de processus d’une application (p. ex. lors du montage, du polissage, du meulage, du pliage). Avec KUKA.ForceTorqueControl, les forces et couples de processus d’un mouvement de robot peuvent être programmés et respectés.


Avantages décisifs de KUKA.ForceTorqueControl :

La sensibilité obtenue permet d’automatiser des processus de fabrication complexes. Ceci permet d’augmenter la qualité et la sécurité du processus. Les forces de processus sont surveillées et respectées de façon ciblée.

Montage rapide basé sur robot de processeurs et de modules de sauvegarde sur une platine.

Domaines d’application du logiciel

  • Assemblage de pièces pour l’industrie électronique

  • Orientation de pièce avec des tolérances élevées (p. ex. des pièces en fonte)

  • Chargement sans contrainte de machines-outils

  • Respect des forces de processus définies lors du soudage par friction malaxage

  • Ébarbage de pièces

  • Polissage de surfaces

  • Surveillance de forces de processus, lors du fraisage, par exemple

Conditions requises par le système pour KUKA.ForceTorqueControl

Matériel :

  • Robots industriels KUKA (p.ex. KR AGILUS, KR QUANTEC, KR titan)
  • KR C4, KR C4 compact, KR C4 Ext., KR C4 smallSize

  • Capteur force-couple en tant qu’appareil de bus de champ (p. ex. ProfiNET, EtherCAT, EthernetIP) ou un autre type de capteur autorisé

 

Logiciel

  • KUKA System Software (KSS) 8.2, 8.2sr, 8.3

  • KUKA WorkVisual 4.0, 5.0