Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.MixedReality : Réalité augmentée pour les robots

La réalité augmentée (RA) optimise la facilité d’utilisation des robots. Grâce à KUKA.MixedReality, la mise en service d’un nouveau robot est considérablement facilitée. Le logiciel prend en charge une mise en service claire, rapide et sûre via une application smartphone.


Application RA pour l’installation de robots

Le KUKA.MixedReality Assistant visualise l’environnement de la cellule robotisée avec des informations numériques sur le smartphone ou la tablette. En combinaison avec le progiciel technologique correspondant KUKA.MixedReality Safe, le logiciel permet une mise en service particulièrement rapide et sûre et l’intégration d’un robot dans les processus existants à l’aide d’un terminal mobile. La création d’espaces de travail avec KUKA.SafeOperation est accélérée par la visualisation. Les trajectoires des robots, les outils et les géométries perturbatrices peuvent être validés rapidement et sans danger. Ainsi, le travail avec le robot est plus efficace et plus sûr.

Avantages imbattables de l’application de réalité augmentée de KUKA

  • Claire

    Toutes les données du set-up KUKA.SafeOperation sur vos terminaux mobiles.
  • Rapide

    Gain de temps pour la configuration et l’élimination des défauts grâce à la visualisation des données.

  • Sûre

    La représentation RA réduit le risque d’erreurs lors de l’installation du robot.

  • Intuitive

    Le logiciel RA facilite la mise en service pour les clients de tout niveau d’expérience.

Installation sûre et rapide des robots avec le logiciel RA

Application de réalité augmentée pour les appareils terminaux mobiles

KUKA.MixedReality Assistant permet de visualiser les données de votre robot de manière compréhensible et intuitive sur votre smartphone ou votre tablette. Le logiciel de réalité augmentée relie le monde virtuel au monde réel. L’utilisateur peut ainsi voir la cellule robotisée - des informations virtuelles sont en outre superposées en direct.

Application de réalité augmentée pour la production industrielle : Fonctions

  • Représentation graphique des espaces surveillés cartésiens
  • Représentation graphique d’outils en rapport avec la sécurité & de sphères d’outils
  • Représentation graphique d’espaces surveillés transgressés
  • Affichage des paramètres de configuration d’espaces surveillés cartésiens
  • Affichage des paramètres de configuration d’outils en rapport avec la sécurité & de sphères d’outils

Progiciel technologique pour une configuration sûre des cellules avec RA

Le progiciel technologique rechargeable KUKA.MixedReality Safe complète l’application KUKA.MixedReality Assistant. Il met à disposition les données du robot et les configurations de KUKA.SafeOperation - sur le terminal mobile dans le contexte de l’environnement réel. Le logiciel RA permet aux entreprises de visualiser de manière simplifiée les zones de protection et les espaces de travail lors de la première mise en service d’une cellule. Les dangers potentiels sont ainsi détectés et éliminés à temps, avant même que le robot ne commence physiquement son travail. Ainsi, la mise en service s’effectue non seulement de manière plus sûre, mais aussi beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Aperçu de KUKA.MixedReality : Vous avez besoin des composants et conditions suivants

KUKA.MixedReality se caractérise par une configuration et une utilisation particulièrement simples. Lors du développement, nous avons veillé à ce que l’utilisation nécessite le moins de matériel supplémentaire possible. En outre, l’application de réalité augmentée est disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google Play.
  • KUKA.MixedReality Assistant

    L’application gratuite de réalité augmentée KUKA.MixedReality Assistant est disponible pour Android (à partir de 12.0 avec AR-Core) et iOS (à partir de 14.0) sur les plates-formes courantes pour smartphone et tablette.
  • Robots

    Tous les robots KUKA qui fonctionnent avec le logiciel KUKA.SystemSoftware (KSS) sont compatibles avec KUKA.MixedReality.
    Les contrôleurs de robots KR C4, VKR C4 et KR C5 entrent en ligne de compte pour l’application de RA.
  • smartPAD

    Le smartPAD permet de commander le robot comme d’habitude.

  • Progiciel technologique

    Pour utiliser KUKA.MixedReality, les entreprises doivent acquérir un progiciel technologique.
    KUKA.MixedReality Safe assure une mise en service rapide et sûre du robot. Pour l’utiliser, KUKA.SafeOperation doit également être installé.
  • Connexion

    Scannez le QR code dans la cellule robotisée ou le robot lui-même avec votre smartphone pour synchroniser l’application avec l’environnement réel.
    Toutes les données pertinentes sont envoyées par le robot via un routeur ou un point d’accès (pas un produit KUKA) par WiFi.

Tester gratuitement KUKA.MixedReality Assistant

Vous n’êtes pas encore sûr(e) que l’application de réalité augmentée KUKA.MixedReality soit la bonne pour votre entreprise ? Téléchargez tout simplement l’application gratuite sur votre téléphone portable et essayez le mode de démonstration. Vous pouvez ainsi tester le logiciel sans avoir acheté au préalable un progiciel technologique. Vous n’avez pas besoin de robot pour essayer l’application. Téléchargez maintenant dans l’App Store ou sur Google Play et lancez-vous !

La réalité mixte, un thème d’avenir dans la robotique

La représentation virtuelle d’éléments selon le principe de la réalité mixte est de plus en plus utilisée dans l’Industrie 4.0. Cela s’explique surtout par le fait que le nombre de robots dans les entreprises ne cesse d’augmenter, ce qui rend nécessaire une mise en service aussi simple et rapide que possible.
En combinant des éléments réels et virtuels, la simulation de réalité mixte permet aux utilisateurs de visualiser des informations pertinentes et de mieux comprendre le comportement du robot. Des tests de fonctionnement pour l’installation et l’élimination des défauts peuvent alors être conçus de façon plus sûre et plus rentable.
Cependant, la tendance à la réalité mixte est souvent freinée par le fait que certains terminaux sont nécessaires pour utiliser un logiciel de réalité mixte. Conséquence : les applications complexes ne sont souvent utilisées que sous forme de prototype. En revanche, les systèmes qui ont de l’avenir sont ceux qui fonctionnent de manière flexible et intuitive sur smartphone ou tablette. Pour KUKA.MixedReality, vous n’avez pas besoin de lunettes RA ou d’autres appareils spéciaux. Il suffit d’utiliser l’application de réalité mixte correspondante sur le téléphone portable, en combinaison avec un progiciel technologique sur le contrôleur du robot pour commencer à mettre en service le robot rapidement et en toute sécurité.
KUKA.MixedReality visualise les données sur le smartphone ou la tablette. Des lunettes RA ou du matériel supplémentaire ne sont pas nécessaires.

Vous avez encore des questions concernant notre application de réalité augmentée ?

Le service clients KUKA est à votre disposition pour clarifier tous les points en suspens et pour intégrer le progiciel technologique dans le contexte individuel de votre entreprise. Nous attendons votre demande avec impatience !