KUKA.MixedReality: Augmented reality voor robots
Augmented reality (AR) optimaliseert de gebruiksvriendelijkheid bij het bedienen van robots. KUKA.MixedReality maakt het opstarten van een nieuwe robot aanzienlijk eenvoudiger. De software ondersteunt een duidelijke, snelle en veilige opstart via een smartphone app.
Veilige en snelle robotinstallatie met AR-software
Augmented reality-toepassing voor mobiele toestellen
KUKA.MixedReality Assistant maakt de gegevens van uw robot begrijpelijk en intuïtief zichtbaar op smartphones of tablets. De augmented reality-software verbindt de virtuele wereld met de werkelijke wereld. Zo kan de gebruiker de robotcel zien – en aanvullend wordt virtuele informatie live weergegeven.
Augmented reality-toepassing voor de industriële productie: Functies
- Grafische weergave van cartesische bewakingsruimten
- Grafische weergave van veiligheidsgerichte gereedschappen
- Grafische weergave van overschreden bewakingsruimten
- Weergave van configuratieparameters voor cartesische bewakingsruimten
- Weergave van configuratieparameters voor veiligheidsgerichte werktuigen
Technologiepakket voor de veilige celconfiguratie met AR
Het add-on technologiepakket KUKA.MixedReality Safe vult de KUKA.MixedReality Assistant app aan. Het biedt robotgegevens en configuraties van KUKA.SafeOperation - op een mobiel apparaat in de context van de echte omgeving. De AR software laat bedrijven toe om tijdens de eerste opstart van een cel een vereenvoudigde visualisatie van de beschermde ruimtes en werkplekken te gebruiken. Op deze manier worden potentiële gevaren in een vroeg stadium gedetecteerd en geëlimineerd nog voordat de robot fysiek aan het werk gaat. Dit maakt het opstarten niet alleen veiliger, maar ook aanzienlijk sneller dan voorheen.
AR-software via het klantenportaal my.KUKA bestellen
KUKA.MixedReality in een oogopslag: componenten en voorwaarden
-
KUKA.MixedReality Assistant
De gratis augmented reality-app KUKA.MixedReality Assistant is voor Android (vanaf 12.0 met AR-Core) en iOS (vanaf 14.0) op de gangbare platforms voor smartphone en tablet beschikbaar. -
Robot
Alle KUKA robots die met de KUKA.SystemSoftware (KSS) worden gebruikt, zijn compatibel met KUKA.MixedReality.
De robotbesturingen KR C4, VKR C4 en KR C5 komen voor de AR-toepassing in aanmerking. -
smartPAD
Via de smartPAD kan de robot zoals gewoonlijk worden bestuurd.
-
Technologiepakket
Om KUKA.MixedReality te kunnen gebruiken, moeten bedrijven een technologiepakket aanschaffen.
KUKA.MixedReality Safe zorgt voor een snelle en veilige inbedrijfstelling van de robot. Voor het gebruik ervan moet bovendien KUKA.SafeOperation geïnstalleerd zijn. -
Aansluiting
De QR-code in de robotcel of de robot zelf met uw smartphone scannen om de app te synchroniseren met de werkelijke omgeving.
Alle relevante gegevens worden door de robot via een router of accesspoint (geen product van KUKA) via WLAN verstuurd.
Mixed en augmented reality: wat betekenen deze termen?
Augmented virtuality (AV)
Mixed reality (MR)
Augmented reality (AR)
Virtual reality (VR)
Toekomstthema mixed reality in de robotica