Choisissez votre emplacement:

Pays

KS TurnFlex : de l’entrain dans la construction de carrosseries

KS TurnFlex rend vos processus de production plus flexibles et nettement plus efficients. Grâce à sa table rotative, vous pouvez utiliser jusqu’à quatre outils géométriques. Vous pouvez ainsi usiner en de très brefs délais les parois latérales et les dessous de caisse de différents modèles de voitures sur une station centrale.


KS TurnFlex permet aux installations de production du domaine de la construction de carrosseries de bénéficier de séquences plus rapides et d’une grande flexibilité de types. Le système est composé pour l’essentiel d’une table rotative faisant office de dépôt pour un maximum de quatre outil et d’une station de travail en aval. Sur l’« établi » isolé, le robot de processus se charge des opérations d’assemblage.

Voilà comment fonctionne le KS TurnFlex

  • La position initiale du KS TurnFlex est la table rotative avec de la place pour un maximum de quatre outils géométriques sur des chariots individuels. 
  • L’outil se trouve sur le KS TurnFlex. Le premier robot y place une pièce. 
  • L’outil chargé se déplace dans la station d’usinage sur un système de rails pour définir des points géométriques. 
  • Ensuite, un deuxième robot prélève la pièce pour continuer l’usinage au-dessus de l’outil. 
  • Simultanément, le chariot d’outils vide retourne à la table rotative pour y être chargé à nouveau avec des pièces.
  • Une fois tous les points parcourus, la pièce usinée est déposée. Ce processus effectué en parallèle permet de commencer la séquence suivante sans perdre de temps.
     
Représentation schématique des séquences du KS TurnFlex

Avantages du KS TurnFlex

  • Convivialité : les outils géométriques sont facilement accessibles et peuvent être remplacés avec facilité en cas de besoin.
  • Orientation vers l’avenir : remplacement simple des outils pour la fabrication de nouveaux modèles. 
  • Rapidité : le soudage et le changement d’outil effectués simultanément réduisent les temps morts à un minimum.