Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA Load

Outil gratuit basé sur le Web pour la recherche, la comparaison et l’analyse immédiate de robots individuels.


Aperçu de toutes les fonctions :

Identification de paramètres en ligne d’un manipulateur de robot avec et sans charge.

Analyse des charges statiques et dynamiques

  • Des données de charge spécifiques au client peuvent être saisies lors de l’analyse, comme la masse, le centre de gravité et les inerties.
  • Les utilisateurs peuvent consulter le diagramme des charges ou des diagrammes d’évaluation des charges statiques et dynamiques afin de vérifier si le robot est surchargé.
  • Analyse détaillée des charges pour la bride et les différents axes.

Comparaison de différents robots adaptés à la même application

Comparez jusqu’à 5 robots simultanément en fonction de la charge, de la portée, du nombre d’axes et de l’application afin de vous assurer une évaluation effective de toutes les options lors de votre sélection.

Partager et collaborer

Créez et partagez vos rapports d’analyse et simplifiez le processus de votre acquisition de robot.

Vous souhaitez en savoir plus sur la conception de la charge sur un robot KUKA ?

Contactez-nous pour obtenir une assistance et de plus amples informations concernant KUKA Load.

Conditions requises par le système

  • Aucune installation n’est nécessaire
  • Expérience optimale pour l’utilisateur avec les dernières versions de Google Chrome ou Mozilla Firefox

Recherche de robots et analyse de données de charge sur une seule plate-forme

Rapide, clairement structuré, toujours disponible

Vous souhaitez savoir si votre robot KUKA peut être exploité avec des données de charge spécifiques ? Ou cherchez-vous encore un robot pouvant exécuter le cas de charge souhaité dans votre production sans perte de vitesse ? KUKA Load est la solution : ce service basé sur le Web sert à l’évaluation des charges sur un robot KUKA.

Déterminer maintenant la charge optimale et trouver le robot parfait

Triez le stock de centaines de robots industriels KUKA disponibles selon la charge, la portée et d’autres filtres pertinents. Pour accéder à KUKA Load, vous avez seulement besoin d’un compte utilisateur dans notre portail client my.KUKA.
Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.

Analyse des charges statiques et dynamiques

  • Des données de charge spécifiques au client peuvent être saisies lors de l’analyse, masse, centre de gravité de la masse et inertie comprises.
  • Les utilisateurs peuvent consulter le diagramme des charges ou des diagrammes d’évaluation des charges statiques et dynamiques afin de vérifier si le robot est surchargé.
  • Analyse détaillée des charges pour la bride et les différents axes.
Identification des paramètres d’un manipulateur avec et sans charge.