Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Cellules de formation KUKA : une robotique pratique pour les professionnels de demain

KUKA Education initie les élèves et les étudiants à la robotique, à la programmation et à l’automatisation selon les standards industriels – grâce à des cellules de formation modulaires prêtes à l’emploi et à du matériel pédagogique spécialement conçu.


De la théorie à la pratique : comprendre la robotique pas à pas

KUKA Education rend la robotique accessible aux écoles supérieures, aux universités et aux centres de formation. Nos cellules de formation mobiles complètent la formation théorique par des exercices pratiques sur des robots industriels dans un environnement sécurisé – avec label CE et certification UL – et permettent une initiation efficace aux applications industrielles modernes.

Les cellules robotiques sont autonomes, immédiatement opérationnelles et extensibles de manière flexible. Pour répondre aux besoins individuels, KUKA fournit des composants supplémentaires, des logiciels, des formations et une assistance complète – idéal pour l'intégration dans des systèmes d'apprentissage existants ou des solutions de modernisation.

Les étudiants apprennent les bases de la robotique étape par étape, du simple empilage aux programmes de trajectoire complexes et aux commandes logiques.

  • Pratique

    • Préconfiguré et prêt à l'emploi
    • Exemples de programmes et exercices de différents niveaux de difficulté
    • Supports de formation inclus
    • Livraison avec préhenseur et kit de pièces d'usine inclus
    • Accès facile à toutes les pièces du système, du robot à la commande
  • Facile à utiliser

    • Packages d'applications optionnels pour répondre à des besoins individuels
    • Différents niveaux de difficulté
    • Deuxième surface d'application pour des tâches individuelles
    • Interfaces avec des systèmes externes possibles
  • Compacte et mobile

    • Conception compacte
    • Facilement déplaçable à l'aide d'un chariot élévateur
    • Changement d'emplacement facile sans démontage
    • Mise en service rapide sur le nouvel emplacement
    • Aucune installation fixe nécessaire

Conditions spéciales pour les établissements d'enseignement

Inscrivez-vous dès maintenant sur my.KUKA, configurez votre cellule d'entraînement et bénéficiez d'avantages exclusifs, notamment un logiciel de simulation à prix réduit.

Aperçu des cellules de formation KUKA pour la robotique industrielle

Découvrez toutes les versions et options disponibles. Vous trouverez des informations techniques détaillées sur le portail client my.KUKA. Après votre inscription, vous pouvez configurer vos cellules individuellement et les commander directement. Les établissements de formation bénéficient en outre de conditions spéciales exclusives.

Unboxing & mise en service : démarrez simplement votre cellule de formation

Découvrez étape par étape comment une cellule de formation robotisée est déballée, mise en service et équipée des modules d’application adéquats. Cette vidéo vous montre l’intégralité du processus – du montage à l’installation du logiciel. Parfait pour tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas dans l’univers de la robotique industrielle.

Présentation produit & conseils pour votre cellule de formation

Vous souhaitez concevoir votre cellule de formation robotique de manière optimale ? Nos experts vous conseillent individuellement et vous fournissent des supports pédagogiques adaptés à vos besoins en automatisation et en formation.

Concevez votre cellule de formation sur mesure

Les cellules de formation KUKA séduisent par leur conception modulaire et leurs possibilités de configuration flexibles. Elles s'adaptent aux exigences individuelles et créent des conditions d'apprentissage optimales, grâce à des packs d'applications spécialement développés.

Configuration personnalisée des cellules de formation

Choisissez parmi différentes options de configuration et adaptez la cellule de formation à vos besoins individuels. Des équipements optionnels pour les deux cellules sont disponibles moyennant un supplément.


Options par cellule de formation Configuration standard Configuration avec traitement d'image intégré
(vision prepared)
Pack d'applications par
Pack d'application API
Pack d'application Vision non compatible
Option Lampe Drives Ready UL
Option Plaque de répartition de charge
Option Table à arbres
Option enrouleur de câble SmartPad
Interface média (HAN Modular)

Démarrer efficacement : simulation pour votre cellule de formation

Le logiciel de simulation vous permet de planifier, tester et optimiser votre cellule de formation de manière virtuelle avant de passer à l'application réelle. Créez des programmes robotiques sur PC et transférez-les en toute simplicité vers le robot réel. Vous pouvez ainsi détecter les erreurs à un stade précoce, rendre les processus plus efficaces et transmettre des contenus de formation axés sur la pratique. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d'assurer une transition en douceur vers l'automatisation.


  • KUKA.Sim: logiciel de simulation pour les utilisateurs du système d’exploitation KSS.
  • iiQWorks.Sim: Outil de simulation pour les utilisateurs du système d’exploitation iiQKA.OS2. La licence iiQWorks.Sim Education est disponible à tarif réduit pour les établissements de formation.