理論から実践へ:ロボット工学を段階的に理解する
KUKA Educationは、単科大学、大学、および教育機関にロボット工学を体験できる機会を提供しています。当社のモバイル研修用セルは、安全な環境 (CEマークおよび UL認証取得済み) で産業ロボットを用いた実践的な演習により、理論的な教育を補完し、最新の産業用アプリケーションへの効率的な導入を可能にします。
ロボットセルは、自立して使用でき、すぐに使用可能であり、柔軟に拡張することができます。KUKA は、個々の要件に応じて、追加のコンポーネント、ソフトウェア、トレーニング、および包括的なサポートを提供しており、既存の学習システムやレトロフィットソリューションへの統合に最適です。
学生は、単純な積み重ねから複雑な軌道プログラムやロジック制御まで、ロボット技術の基礎を段階的に学びます。
お客様の研修用セルをカスタマイズ
KUKA研修用セルは、そのモジュール式構造と柔軟な構成オプションが魅力です。個々の要件に合わせて調整でき、特別に開発されたアプリケーションパッケージのサポートにより、最適な学習環境を実現します。
研修用セルの個別設定
さまざまな構成オプションから選択し、研修用セルを個々のニーズに合わせて調整してください。2つのセルには、追加料金でオプションの装備もご利用いただけます。
| 研修用セルごとのオプション | 標準構成 | 画像処理機能付き構成 (ビジョン対応) |
| アプリケーションパッケージ pro | ✔ | ✔ |
| アプリケーションパッケージ PLC | ✔ | ✔ |
| アプリケーションパッケージVision | 互換性なし | ✔ |
| オプション DRIVES READY ランプ UL | ✔ | ✔ |
| オプション 負荷分散プレート | ✔ | ✔ |
| オプション 波型テーブル | ✔ | ✔ |
| オプション smartPAD ケーブルリトラクター | ✔ | ✔ |
| メディアインターフェース (HAN Modular) | ✔ | ✔ |
効率的なスタート:研修用セル向けシミュレーション
シミュレーションソフトウェアを使用すると、実際の用途に移行する前に、研修用セルを仮想的に計画、テスト、最適化できます。PCでロボットプログラムを作成し、それを実際のロボットにシームレスに転送します。そのため、エラーを早期に発見し、プロセスをより効率的に設計し、実践的なトレーニングコンテンツを伝達することができます。これにより、時間を節約し、コストを削減し、オートメーション化へのスムーズな導入を実現します。
- KUKA.Sim:システムソフトウェアオペレーティングシステム (KSS) ユーザー向けのシミュレーションソフトウェア。
- iiQWorks.Sim:iiQKA.OS2オペレーティングシステムユーザー向けのシミュレーションツール。教育機関向けの iiQWorks.Sim Educationライセンスは、割引価格で購入できます。